Nos systèmes d'identification par radio fréquence (RFID) sont conçus pour suivre et documenter les produits à mesure qu'ils progressent dans le processus de production des applications industrielles à usage peu intensif et au-delà. Les étiquettes, émetteurs-récepteurs et interfaces du système RFID HF sont conçus selon la norme ouverte ISO 15693. Les émetteurs-récepteurs RFID UHF sont conçus selon la norme Global Gen2.
En plus de notre système 56RF EtherNet/IP, Rockwell Automation a ajouté deux nouveaux produits :
- Notre nouvelle gamme d'émetteurs-récepteurs HF de lecture/écriture 59RF est compatible IO-Link
- Notre gamme d'émetteurs-récepteurs de lecture/écriture à longue portée EtherNet/IP 58UHF
Cette solution s'intègre aisément à la Connected Enterprise®, fournissant les données directement au système de commande pour permettre de réduire les temps d'arrêt et d'accroître la productivité.
Présentation
RFID HF 56RF | RFID HF 59RF | RFID 58UHF | |
Communications | EtherNet/IP™ | IO-Link | EtherNet/IP |
Portée de détection | 55 à 168 mm | 40 à 78 mm | 1,5 à 5 m |
Tension de fonctionnement | 24 V c.c. | ||
Classification du boîtier | IP67 | IP67/68/69K | IP66/67 |
Fréquence | 13,56 MHz | 902 à 928 MHz 865 à 868 MHz |
|
Intensité de sortie max | 100 mA par émetteur-récepteur | 200 mA par émetteur-récepteur | 0,5 A par émetteur-récepteur |
Conformité | ISO/CEI 15693 | ISO/CEI 15694 | ISO 18000-63 |
Applications
Voici les applications types de nos systèmes RFID :
- Suivi du parc matériel
- Automobile
- Acquisition de données
- Industrie pharmaceutique et alimentaire
- Manutention de produits
- Sécurité et gestion des entrées
- Gestion des outils
Application de peinture
Applications d’estampage
Informations supplémentaires
Sélection de produit
Catalog Number | Description | Best-seller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
56RF-IN-IPS12 | RFID Interface,56RF,iCode EtherNet/IP, Single Channel with I/O, 1 Input & 1 output | Active | ||
56RF-IN-IPD22A | 56RF RFID Interface | Active | ||
56RF-IN-IPD22 | RFID Interface,56RF, iCode,EthertNet/IP, Dual Channel with I/O, 1 input & 1 output | Active | ||
56RF-TG-30-8KB | RFID FRAM Tag, 8K Byte, 30 mm Disc | Active | ||
56RF-TG-20 | RFID Tag | Active |
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPS12
- Description
- RFID Interface,56RF,iCode EtherNet/IP, Single Channel with I/O, 1 Input & 1 output
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPD22A
- Description
- 56RF RFID Interface
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-IN-IPD22
- Description
- RFID Interface,56RF, iCode,EthertNet/IP, Dual Channel with I/O, 1 input & 1 output
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-30-8KB
- Description
- RFID FRAM Tag, 8K Byte, 30 mm Disc
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-20
- Description
- RFID Tag
- Lifecycle
- Active
Logiciel
Le simulateur RFID est un logiciel compatible avec Windows qui a pour objet d'aider à la configuration d'une application RFID. Le simulateur permet de choisir parmi presque toutes les combinaisons d'émetteurs-récepteurs et d'étiquettes proposées par Rockwell Automation. En modifiant la distance entre l'étiquette et l'émetteur-récepteur et la vitesse de ligne, un utilisateur peut rapidement déterminer quelle est la configuration la plus adaptée à son application.
Remarque : le simulateur est un outil qui a pour objet de faciliter la configuration d'une application RFID. Les valeurs affichées sont des estimations théoriques et les variations avec un système en particulier peuvent avoir un impact sur les valeurs réalisées.
Pour installer le Simulateur RFID :
- Téléchargez l'intégralité du contenu dans le dossier du logiciel du simulateur RFID.
- Installez le simulateur en vous reportant à la notice d'installation du simulateur RFID.
- Reportez-vous au manuel du simulateur RFID pour consulter une démonstration rapide et une présentation générale du simulateur.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sur les solutions intelligentes de suivi et de traçabilité | RFID-BR001 | |
Fiche produit du système d'identification par radiofréquence industrielle haute fréquence (RFID HF) | HFRFID-PP001 | |
Brochure du système d'identification par radiofréquence industrielle (RFID), série 56RF | RFID-BR001 |
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- C-Tick
- Homologués cULus
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables