Les cellules photoélectriques utilisent un faisceau lumineux pour détecter la présence ou l'absence d'un objet. Cette technologie est une alternative idéale aux détecteurs de proximité inductifs lorsque vous avez besoin de longues portées de détection ou lorsque l'élément à détecter n'est pas en métal. Nos cellules photoélectriques conviennent aux applications de nombreux secteurs industriels, tels que la manutention, le conditionnement, l'agroalimentaire et les transports. Pour vos applications spécialisées nécessitant un câble ou un connecteur non standard, nous pouvons personnaliser les connexions du capteur.
Cellules photoélectriques à suppression d'arrière-plan
Nos cellules photoélectriques à suppression d'arrière-plan sont conçues pour les applications nécessitant que la cellule identifie une cible très proche d'un arrière-plan réflecteur. Cette suppression d'arrière-plan est particulièrement efficace lorsque la cible et l'arrière-plan ont une réflectivité similaire (par exemple, la lumière renvoyée au détecteur depuis la cible est à peu près égale à celle se reflétant depuis l'arrière-plan) ou lorsque des cibles sombres doivent être décelées sur un arrière-plan plus clair et plus réflectif.
Cellules photoélectriques de détection d'objet transparent
Nos cellules photoélectriques de détection d’objet transparent ClearSight™ relèvent les trois principaux défis qui se posent à une cellule : contraste, variations de forme et environnements humides. Nos capteurs assurent une détection fiable des matériaux transparents tels que les films ou bouteilles en plastique et en verre.
Cellules photoélectriques de détection de couleur et contraste
Nous proposons un large choix de cellules photoélectriques de couleurs et contrastes différents. Des détecteurs colorimétriques RVB conçus pour un usage industriel jusqu'aux capteurs permettant de détecter des marques d'enregistrement et une gamme étendue de couleurs d'arrière-plan dont les tons pastel difficiles à distinguer, nous fabriquons des capteurs de couleur/contraste répondant aux besoins de vos applications.
Câbles à fibre optique
Les câbles à fibre optique sont des tubes de lumière reliés à un capteur à fibre optique. La lumière émise par les capteurs circule à travers des fibres transparentes dans les câbles et ressort à l'extrémité de la fibre. Le faisceau transmis ou réfléchi est renvoyé vers le récepteur par différentes fibres. Nos câbles à fibre optique peuvent être montés dans des endroits qui sont inaccessibles pour les autres cellules photoélectriques.
Cellules photoélectriques à fibre optique
Nos capteurs à fibre optique conviennent aux applications de conditionnement qui requièrent la détection de tous petits objets, la vérification de pièces dans des zones difficiles à atteindre, la détection du marquage couleur, etc. Nos capteurs sont composés d'un appareil amplificateur de lumière et d'un câble à fibres optiques que vous pouvez installer au niveau de la zone de détection, ce qui permet un réglage de la sensibilité à distance.
Cellules photoélectriques à fourche optique
Nos cellules photoélectriques à fourche optique sont une méthode économique et facile à mettre en œuvre pour la détection et le comptage de petites pièces dans un grand nombre de secteurs industriels. Ils éliminent les problèmes d'alignement et de réglage associés aux autres solutions de détection par faisceau transmis. Faites votre choix entre nos modèles en plastique et en métal.
Cellules photoélectriques polyvalentes
Nos cellules photoélectriques polyvalentes offrent un fonctionnement fiable. Elles répondent aux besoins de la plupart des applications courantes dans de nombreux secteurs industriels, par exemple la manutention, le conditionnement, l'agroalimentaire et les transports.
Capteurs d'étiquettes
Nos capteurs d’étiquettes sont conçus spécialement pour détecter les bords avant et arrière des étiquettes d’une bande. Ils utilisent une technologie photoélectrique ou à détection capacitive destinée aux applications de conditionnement/étiquetage que d'autres détecteurs ne peuvent tout simplement pas prendre en charge.
Cellules photoélectriques laser
Nos détecteurs laser détectent avec précision de petites cibles telles que les écrous à souder et les colliers de fixation. Ils ont une portée de détection bien plus importante que les détecteurs qui utilisent une lumière rouge visible ou infrarouge standard.
Rideaux lumineux
Nos barrières immatérielles regroupent plusieurs éléments d'émission et de réception dans un même boîtier afin de créer un champ de détection au lieu d'un seul faisceau de détection. Par conséquent, ces détecteurs peuvent détecter des cibles sur une zone plus large. Les barrières sont ainsi idéales pour détecter les composants de forme étrange, les produits présentant des écartements ou des espaces ou les cibles positionnées de manière hétérogène, pour un coût d'utilisation nettement inférieur à celui occasionné par l'utilisation de plusieurs paires de capteurs.
Cellules photoélectriques miniatures
Les cellules photoélectriques miniatures, petites et extra-plates, sont idéales lorsque l’espace de montage disponible est limité. Nous offrons une large sélection de cellules miniatures qui vont des détecteurs VisiSight™ dans un boîtier standard de 20 mm de profondeur à l'ultra-miniature 42KA avec une profondeur de 3,5 mm seulement.
Série pour applications spéciales
Nous proposons une gamme complète de cellules photoélectriques pour applications spéciales qui mettent en œuvre plusieurs technologies de détection destinées à vos applications les plus complexes.