Nos produits d’interface de signal fournissent la conversion de signal et l’isolation électrique entre les capteurs et d’autres dispositifs de terrain et un circuit de commande. Les modules de sécurité intrinsèque ajoutent des diodes Zener qui limitent la quantité d’énergie électrique sur les circuits à sécurité intrinsèque.

Conditionneurs de signal
Nos conditionneurs de signal séries 931N Nano et 931S Smart fournissent un large éventail d’options pour isoler, convertir, fractionner, linéariser et amplifier de nombreux types de signaux. Ces produits vous permettent de protéger votre système de commande coûteux des transitoires et du bruit, tout en éliminant les erreurs dues aux boucles de masse et/ou au bruit lors des mesures de procédés grâce à l’isolation galvanique. Certains produits proposent des options en double voie d’entrée et sortie alimentées en boucle. Les produits de ces gammes offrent d’excellentes performances en termes d’isolation galvanique, de précision, de temps de réponse et de dissipation d’énergie.
Modules à sécurité intrinsèque
Nos modules de sécurité intrinsèque connectent des équipements à sécurité intrinsèque, tels que des émetteurs, des électro-aimants, des détecteurs de proximité et des assemblages encapsulés avec des systèmes de commande. Une approche de sécurité intrinsèque peut être plus économique que d’autres stratégies de protection/réduction des risques pour environnements dangereux appliquées dans des environnements de classe I, division 1 (zones 0 et 1).