Loading
Vous avez des données ?
Exploitez-les avec FactoryTalk DataMosaix
Donnez de la valeur à vos données. Générez les informations qui stimulent l’action.

Présentation de FactoryTalk DataMosaix pour les données et l’analyse

FactoryTalk® DataMosaix™ permet un accès contrôlé aux données pertinentes et contextualisées. Il s’agit d’une solution DataOps industrielle qui fournit des outils flexibles et évolutifs pour accélérer l’utilisation des données par les experts et les analystes du domaine. FactoryTalk DataMosaix est basé sur le cloud afin d’octroyer aux personnes et aux applications un accès multi-sites, à l’échelle de l’entreprise.

Connecteurs et sources de données

icône des serveurs de données cloud

Passerelles de données

icône des serveurs

Système d’historisation

icône de convoyeur à bande avec cartons

MES/MOM

icône d’ingénierie numérique

PLM et ingénierie numérique

icône d’entreprise

Systèmes d’entreprise

FactoryTalk DataMosaix™

Applications et sciences des données

icône de visualisation

Visualisation

icône d’analyse

Analyse évoluée

icône d’un ingénieur avec un ordinateur

Travailleur connecté

icône de console de programmation portable avec un graphique à barres

Plateforme Low-Code/No-code

icône d’entreprise

Connectivité des systèmes d’entreprise avec une tierce partie


Accélérez votre transformation numérique avec les solutions DataOps industrielles

 Les solutions DataOps industrielles permettent d’éliminer les silos de données et d’optimiser la façon dont les données industrielles sont utilisées dans l’ensemble de l’entreprise. Les experts du domaine et les scientifiques de données ont besoin d’un accès simple aux données industrielles complexes pour résoudre des problèmes difficiles qui entraînent des résultats révolutionnaires en termes de productivité, de qualité et de développement durable.

Apprenez-en plus ici sur la façon d’activer vos données industrielles pour apporter de la valeur.

Video Player
Chevron DownChevron Down
Factory workers using digital tablet
Download File

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/4312_RockwellAutomation_FTDataMosaix_FINAL1.1
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Trois faits essentiels sur les solutions DataOps industrielles

Fournissez des données aux personnes qui en ont besoin dans l’ensemble de l’entreprise pour atteindre un nouveau niveau de productivité et d’innovation.

Les solutions DataOps industrielles dépendent de la collaboration avec des experts du domaine.

Les personnes et les interactions, rendues possibles par les processus et les outils, sont essentielles pour donner de la valeur aux données dans l’ensemble de l’entreprise, y compris les experts des différents domaines et services. Cette pratique d’implication et de collaboration interfonctionnelle permet de partager les données industrielles et d’en tirer une plus grande valeur. 

La valeur des données dépend de l’analyse qui les sous-tend et des actions qu’elles entraînent.

La convergence des données et des analyses avec les opérations industrielles a rendu les solutions DataOps industrielles indispensables. Les données industrielles complexes doivent être replacées dans leur contexte pour pouvoir être utilisées à grande échelle au sein d’une entreprise. Une source de vérité centralisée et contextualisée avec des pipelines de données automatisés offre aux utilisateurs industriels un moyen commun et simplifié de découvrir, comprendre et analyser les données industrielles.

Pour optimiser la valeur des données, il est nécessaire d’adopter une approche agile.

Les solutions DataOps industrielles ne se résument pas à des rapports statiques ou à une conception initiale approfondie. Il s’agit d’un processus beaucoup plus agile dans lequel l’expérimentation, l’itération et le retour sont essentiels. La création de valeur commerciale n’est pas une transaction à sens unique entre les experts en données et les utilisateurs de données. Il s’agit au contraire d’un effort commun qui exigera des deux parties qu’elles participent, partagent et développent des solutions capables de créer une valeur de transformation. Tout comme les données, les méthodes de travail évoluent sans cesse.

Pourquoi vous avez besoin d’un hub de données industriel

Les experts du domaine, les développeurs d’applications et les scientifiques de données ont une approche unique pour accéder à des données pertinentes, fiables et contextualisées.

La sécurité et les contrôles d’accès aux données sont gérés depuis un seul endroit, ce qui facilite leur accès à un plus grand nombre de personnes avec moins de complexité.

Obtenez plus facilement des informations à partir de vos données pour relever le défi.

Extraction de valeur avec FactoryTalk DataMosaix

Open All
Close All
Rendez vos données disponibles
Chevron DownChevron Down
Rendez vos données disponibles
Donnez du sens à vos données
Chevron DownChevron Down
Donnez du sens à vos données
Obtenez des données utiles
Chevron DownChevron Down
Obtenez des données utiles
Donnez de la valeur à vos données
Chevron DownChevron Down
Donnez de la valeur à vos données
icône bleue de serveur cloud

Une solution DataOps industrielle flexible disponible dans le SaaS ou le cloud privé

FactoryTalk DataMosaix est disponible en version SaaS et cloud privé/sur site, offrant ainsi des options flexibles qui répondent aux besoins de votre entreprise. La version SaaS est dèployable rapidement et fournit une option entièrement gérée qui libère votre personnel de la gestion de la technologie et des mises à jour, tandis que la version cloud privé/sur site vous permet de gérer l’application et vos données, le cas échéant, sur des plate-formes cloud, telles que Microsoft Azure, AWS et GCP, ou dans un centre de données sur site.


Cas d’utilisation fondamentaux

Système d’historisation de nouvelle génération

S’adapter facilement à plusieurs sites

  • Accès facile à chaque partie prenante
  • Contexte intégré issu de nombreuses sources différentes
  • Utilisation généralisée des données du système d’historisation comme source unique de vérité dans l’ensemble de l’entreprise

Rapports de production d’entreprise

Créer facilement des indicateurs de performance clés pour une meilleure compréhension

  • Intégration et regroupement rapides
  • Comparaison du taux de rendement synthétique par usine, par ligne, par région, etc.
  • Décisions éclairées en matière de planification de la production de l’entreprise

Surveillance des actifs

Optimiser la production pour une amélioration rapide 

  • Meilleure compréhension des variations des données des détecteurs grâce au contexte des bons de travail d’alarme et d’entretien
  • Identification plus rapide des causes premières des temps d’arrêt grâce à l’analyse d’ingénierie ad hoc
  • Comparaison de la fiabilité et des performances d’équipements similaires dans plusieurs usines

CNC milling machine setup process. Female African American Mechanical Engineer prepares the machine and engineering workpiece base on the machining standard. She is using a tablet in a production line.

Drive OT/IT Convergence Right from the Birthplace of Edge Data

Accelerate value delivery with modern technologies, innovative designs and scalable deployment options with the FactoryTalk® Optix™ app that enables FactoryTalk Edge Manager and helps you visualize disparate data sources at the control layer, add OT context, assemble it into a flexible common information model and push it into downstream IT applications. Contextualized OT data makes it easier for IT applications to unlock insights across your enterprise. Moreover, with up to 70% less required data preparation time for analytics and machine learning (ML) models, your analysts or data scientists can focus on using higher-quality data to detect and resolve equipment issues and improve production output.

Learn more about FactoryTalk® Optix™

Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Discutez de vos opérations et solutions avec les services de conseil et d’assistance (TC).

Nous contacter

Recommandé pour vous

  • FactoryTalk Historian
    FactoryTalk Historian
    Logiciels
    Logiciels
    FactoryTalk Historian
    Le logiciel FactoryTalk® Historian recueille rapidement les données du processus opérationnel provenant de sources multiples.
    En savoir plus
  • Application FactoryTalk Energy Manager
    employé-casquedeprotection-marche-usine
    Logiciels
    Logiciels
    Application FactoryTalk Energy Manager
    Une approche évolutive en matière de surveillance énergétique afin d’accroître le rendement, d’identifier des opportunités de réduction d’énergie et d’accélérer la transformation numérique.
    En savoir plus
  • Les DataOps industrielles et le chemin vers l’optimisation de l’énergie
    Entrepreneuse dans un champ de céréales avec son ordinateur et des éoliennes à l’arrière plan
    Article
    Les DataOps industrielles et le chemin vers l’optimisation de l’énergie

    En mettant l’accent sur la gestion de l'énergie, les DataOps ont un rôle crucial à jouer dans l’identification des économies possible et l’atteinte des objectifs de développement durable.

    Lisez maintenant
  • FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    Logiciels
    Logiciels
    FactoryTalk Optix
    Réalisez votre vision de l’IHM, de l’Internet industriel des objets, de l’informatique en périphérie et de la plate-forme de données en améliorant les prestations livrables et l’efficacité grâce à la collaboration, l’évolutivité et l’interopérabilité.
    En savoir plus
  • FactoryTalk Historian
    FactoryTalk Historian
    Logiciels
    Logiciels
    FactoryTalk Historian
    Le logiciel FactoryTalk® Historian recueille rapidement les données du processus opérationnel provenant de sources multiples.
    En savoir plus
  • Application FactoryTalk Energy Manager
    employé-casquedeprotection-marche-usine
    Logiciels
    Logiciels
    Application FactoryTalk Energy Manager
    Une approche évolutive en matière de surveillance énergétique afin d’accroître le rendement, d’identifier des opportunités de réduction d’énergie et d’accélérer la transformation numérique.
    En savoir plus
  • Les DataOps industrielles et le chemin vers l’optimisation de l’énergie
    Entrepreneuse dans un champ de céréales avec son ordinateur et des éoliennes à l’arrière plan
    Article
    Les DataOps industrielles et le chemin vers l’optimisation de l’énergie

    En mettant l’accent sur la gestion de l'énergie, les DataOps ont un rôle crucial à jouer dans l’identification des économies possible et l’atteinte des objectifs de développement durable.

    Lisez maintenant
  • FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    Logiciels
    Logiciels
    FactoryTalk Optix
    Réalisez votre vision de l’IHM, de l’Internet industriel des objets, de l’informatique en périphérie et de la plate-forme de données en améliorant les prestations livrables et l’efficacité grâce à la collaboration, l’évolutivité et l’interopérabilité.
    En savoir plus
  • FactoryTalk Historian
    FactoryTalk Historian
    Logiciels
    Logiciels
    FactoryTalk Historian
    Le logiciel FactoryTalk® Historian recueille rapidement les données du processus opérationnel provenant de sources multiples.
    En savoir plus
  • Application FactoryTalk Energy Manager
    employé-casquedeprotection-marche-usine
    Logiciels
    Logiciels
    Application FactoryTalk Energy Manager
    Une approche évolutive en matière de surveillance énergétique afin d’accroître le rendement, d’identifier des opportunités de réduction d’énergie et d’accélérer la transformation numérique.
    En savoir plus
  • Les DataOps industrielles et le chemin vers l’optimisation de l’énergie
    Entrepreneuse dans un champ de céréales avec son ordinateur et des éoliennes à l’arrière plan
    Article
    Les DataOps industrielles et le chemin vers l’optimisation de l’énergie

    En mettant l’accent sur la gestion de l'énergie, les DataOps ont un rôle crucial à jouer dans l’identification des économies possible et l’atteinte des objectifs de développement durable.

    Lisez maintenant
  • FactoryTalk Optix
    FactoryTalk Optix
    Logiciels
    Logiciels
    FactoryTalk Optix
    Réalisez votre vision de l’IHM, de l’Internet industriel des objets, de l’informatique en périphérie et de la plate-forme de données en améliorant les prestations livrables et l’efficacité grâce à la collaboration, l’évolutivité et l’interopérabilité.
    En savoir plus

Données de n’importe quel fournisseur

Applications de n’importe quel fournisseur

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DataMosaix : solution DataOps industrielle Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité
CloseClose