La commande des turbomachines (TMC) intègre une technologie de commande et de visualisation standard, commerciale et prête à l’emploi permettant une installation et un dépannage rapides pour un coût total de possession inférieur. Les solutions de compresseurs monoétagés et de turbines à vapeur mono ou bivannes sont toutes préconfigurées avec des algorithmes de commande TMC éprouvés. Ces solutions offrent des fonctionnalités de communication et de diagnostic étendues pour une durée de fonctionnement améliorée.
Commande de train optimisée
Technologie de commande éprouvée et savoir-faire en matière d’applications
Nos systèmes TMC coordonnés vous apportent une commande du train optimisée. Celle-ci vous permet d’optimiser l’efficacité et par conséquent de réduire les délais et les coûts nécessaires au support et à la maintenance du système. De plus, notre solution aide à :
- améliorer la stabilité et la réactivité de l’unité ;
- automatiser le démarrage et l’arrêt ;
- fournir une souplesse d’emploi améliorée et une performance accrue du site ;
- offrir une vue précise des paramètres clés de turbomachines.
Régulateur de turbine à vapeur
Contrôle complet pour les applications à turbine à vapeur mono ou bivannes
Grâce à l’assemblage préprogrammé destiné à faciliter l’installation, notre régulateur de turbine à vapeur fournit une technologie avancée et encore plus de fonctionnalités à la commande de turbine à vapeur.
Automate pour compresseur monoétagé
Commande antisurtension dans un ensemble économique
Préprogrammé et facile à installer, l’automate pour compresseur monoétagé fournit une technologie avancée et davantage de fonctionnalités à la commande antisurtension et de capacité du compresseur.
Savoir-faire en matière d’industries et d’applications
Forts d’une solide expérience et de multiples installations réussies, nous avons livré des milliers de systèmes de commande de turbomachines dans le monde entier.
Nos solutions de commande de turbomachines peuvent vous aider à optimiser la production et s'étendent à différents secteurs, dont les suivants :