Fuseaux horaires

La date et l’heure des événements qui s’affichent dans les objets graphiques sont enregistrées lors de l’exécution dans le fuseau horaire standard.
FactoryTalk Optix
prend en charge trois fuseaux horaires :
  • Fuseau horaire UTC standard.
  • Fuseau horaire local de la machine exécutant
    FTOptixApplication
    .
  • Fuseau horaire de session pris en charge par les applications dans les sessions à distance.
Le format de date et d’heure correspond aux spécifications du type de données OPC UA
DateTime
.
Les propriétés de l'objet
BaseEventType
qui gèrent les événements de date et d'heure comprennent :
Propriété
Type de données
Description
Heure
UtcTime
Date et heure du fuseau horaire UTC standard + 0.
LocalTime
TimeZoneDataType
Décalage en minutes entre la date et l'heure UTC et la date et l'heure locales du dispositif de l'application. Par exemple, sur un dispositif défini sur UTC + 2, le décalage est de 120 minutes. Le cas échéant, le décalage peut inclure
DaylightSavingInOffset
.
TimeZoneOffset
TimeZoneDataType
Décalage de session UTC + 0 pour la date et l'heure.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.