Créer un certificat

Pour communiquer de manière sécurisée, les applications OPC UA doivent disposer de certificats publics appropriés et de clés privées correspondantes.
  1. Dans la barre de titre, sélectionnez la flèche déroulante après
    Options FactoryTalk Optix Studio
    et sélectionnez
    Créer un certificat
    .
  2. Sous
    Objet
    , remplissez les valeurs suivantes :
    • Nom commun
      . Nom de l’URL.
    • Organisation
      . Nom de votre organisation.
    • Unité organisationnelle
      . Division dans votre organisation pour laquelle vous créez le certificat.
    • Localité
      . Ville dans laquelle votre organisation est située.
    • État
      . Nom de l’état ou de la province où votre organisation est située.
    • Pays
      . Pays dans lequel votre organisation est située.
  3. Sous
    Informations OPC UA
    , remplissez les valeurs suivantes :
    • URI de l’application
      . URI global unique pour l’application.
    • Noms de domaine
      . Nom d’hôte des dispositifs sur lesquels l’application est exécutée.
    • Adresses IP
      . Adresses IP sur lesquelles l’application doit s’exécuter.
  4. Sous
    Paramètres du certificat
    , remplissez les valeurs suivantes :
    • Niveau de sécurité de la clé RSA
      . Taille en bits de la clé RSA.
      IMPORTANT:
      Les valeurs
      Niveau de sécurité de la clé RSA
      et
      Algorithme de signature
      sont compatibles avec les politiques de sécurité OPC UA que vous définissez dans le serveur et les objets client OPC UA.
      Plus les valeurs de
      Niveau de sécurité de la clé RSA
      et
      Algorithme de signature
      sont élevées, plus l'utilisation des ressources est importante pour le chiffrement et le déchiffrement des messages entre le serveur et le client.
    • Algorithme de signature
      . Algorithme qui crée le certificat.
    • Date d’expiration
      . Date d’expiration SSL.
  5. Dans
    Nom
    , entrez le nom du certificat.
  6. Dans
    Emplacement
    , saisissez ou recherchez l’emplacement où stocker le certificat.
  7. Sélectionnez
    Créer
    .
Rockwell Automation
vous recommande de sauvegarder le certificat dans un dossier personnel, à l'extérieur du projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.