Nos disjoncteurs de protection moteur fournissent une protection contre les courts-circuits et les surcharges pour les charges moteur individuelles et sont disponibles pour un grand nombre de tailles de moteurs et de types d’installations. Ils peuvent être associés à nos contacteurs ou démarreurs de moteur électroniques NEMA et CEI.
![Protecteurs de circuit moteur Série 140MT-D9N comportant un bouton cadenassable, un commutateur de test de déclenchement et un voyant de déclenchement.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-140MT-D9E-product-hero.2400.jpg)
Disjoncteurs de protection moteur 140 MT
Nos disjoncteurs de protection moteur (MPCB) Série 140MT offrent une protection économique contre les courts-circuits magnétiques et les surcharges thermiques jusqu'à 40 A.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/edit-kf4a0063--large-312w255h.jpg)
Disjoncteurs de protection moteur, Série 140MP
Nos disjoncteurs de protection moteur (MPCB) Série 140MP offrent une protection contre les courts-circuits magnétiques et les surcharges thermiques jusqu’à 32 A, avec un pouvoir de coupure nominal à 400 V allant jusqu’à 100 kA. Ils sont testés en combinaison avec les contacteurs Allen-Bradley Séries 100-C et 100-K pour la mise au point de démarreurs de moteurs à deux composants.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/140mg-h8p-d12-right1--large-312w255h.jpg)
Disjoncteurs de protection moteur, Série 140MG
Nos disjoncteurs de protection moteur Série 140MG peuvent constituer un moyen de sectionnement pour un circuit de dérivation de moteur, la protection magnétique du circuit de dérivation et contre les courts-circuits, la protection thermique contre les surcharges et la commutation manuelle. Nous proposons des dispositifs homologués de 25 à 150 A pour répondre à vos besoins spécifiques. Nos accessoires internes montés en usine facilitent l'installation et le câblage. En Amérique du Nord, les codes électriques requièrent qu'un circuit de dérivation de moteur individuel soit protégé par un fusible, un disjoncteur ou un démarreur de moteur combiné avec dispositif intégré de protection listé UL/CSA.