Nos disjoncteurs miniatures sont dotés d'une protection contre les contacts accidentels IP20 et sont conformes à la norme RoHS. Ces produits sont également en conformité avec un vaste ensemble de normes et de certifications.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1489-m-circuitbreakerfamily-front1--large-312w255h.jpg)
Disjoncteurs magnétothermiques, Série 1489
Les disjoncteurs magnétothermiques Série 1489-M sont listés UL 489 pour la protection de circuit de dérivation aux États-Unis et au Canada. Ils sont également certifiés comme disjoncteurs miniatures pour les applications CEI. Ces disjoncteurs sont parfaitement adaptés pour les conditions ambiantes extrêmes, ils disposent d'une durée de coupure rapide et d'une résistance aux chocs et aux vibrations supérieure.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/188-j-1-pole-right1-large-312w255h.jpg)
Disjoncteurs régionaux
Les disjoncteurs régionaux séries 188-J et 188-K sont parfaitement adaptés pour les applications au niveau des équipements et les conditions ambiantes extrêmes. Ces disjoncteurs se caractérisent par un temps de coupure très court, une résistance supérieure aux chocs et aux vibrations. Ces produits ont reçu des homologations régionales et ils sont uniquement disponibles en Chine et en Europe.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-thermal-magnetic-circuit-breakers-front1--large-312w255h.jpg)
Disjoncteurs miniatures magnétothermiques
Nos disjoncteurs modulaires magnétothermiques série 1492-MC sont des dispositifs à usage général adaptés à la majorité des applications industrielles de disjoncteur à retardement. Ils associent l'actionnement par déclenchement thermique et magnétique et procurent aux conducteurs et aux équipements connectés une protection précise contre les surcharges et les courts-circuits.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-spm-circuitbreakerfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Protecteurs complémentaires
Les protecteurs complémentaires Série 1492-SPM sont utilisés pour protéger les équipements des applications. Ils limitent le courant et disposent de doubles bornes pour assurer la flexibilité du câblage et de la barre collectrice. Avec une température d’étalonnage de 40 °C (104 °F), ces protecteurs sont adaptés aux conditions ambiantes extrêmes.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-rcd-circuitbreaker-right1-large-312w255h.jpg)
Interrupteurs différentiels
Les interrupteurs différentiels série 1492-RCDA détectent et interrompent les fuites à la terre, ce qui vous permet d'éviter les blessures du personnel exposé et les dégâts sur les équipements. Utilisez ces interrupteurs avec des disjoncteurs miniatures pour une protection de circuit supplémentaire contre les surcharges, les courts-circuits et les courants de fuite à la terre.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ser.a-ser.b-circuitbreaker-right1--large-312w255h.jpg)
Disjoncteurs haute densité
Les disjoncteurs miniatures haute densité séries 1492-GH et 1492-GS sont des dispositifs complémentaires de protection contre les surintensités de type magnétothermique. Nos disjoncteurs modulaires haute densité unipolaires intègrent une partie thermique et une fonction de déclenchement magnétique pour profiter de l'association de ces deux systèmes de capteur.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-d-family-front1--large-312w255h.jpg)
Disjoncteurs miniatures c.c. haute tension
Les disjoncteurs miniatures c.c. haute tension Série 1492-D fournissent une protection contre les surintensités et les courts-circuits pour les circuits c.c. à haute tension. Ces produits sont équipés de doubles bornes et sont homologués jusqu'à quatre conducteurs.