Nos produits de surveillance de l'état des actifs vous fournissent les données essentielles dont vous avez besoin pour empêcher les temps d'arrêt imprévus et les coûts associés. La surveillance en temps réel de la santé et de l’état de vos machines vous permet de tirer parti d’une fabrication intelligente. Cette fonctionnalité vous aide à protéger votre équipement en prédisant les potentielles défaillances avant que celles-ci n’aient le temps d’affecter la qualité et les coûts de maintenance.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
9
de
9
Résultats

0001Dynamix 1444
Notre système de surveillance de l'état des actifs intégré Dynamix™ 1444 vous aide à surveiller et protéger les machines de votre architecture intégrée.

0002Logiciel Emonitor 9309
Notre logiciel de surveillance de l’état des actifs Emonitor®, Série 9309, fonctionne avec nos écrans et collecteurs de données portables afin de faciliter l’établissement et l’exécution d’un programme de maintenance conditionnelle prédictive.

0003Série 1442
Nos sondes à courant de Foucault Série 1442 incluent une plage linéaire de 0,25 à 29 mm. Ces systèmes sont adaptés aux mesures de vibration d'arbre, de référence de phase/de vitesse ou de position de rotor/de butée d'arbre sur les mécanismes industriels.

0004Accéléromètres, Série 1443
Nos accéléromètres Série 1443 sont des capteurs utilisés pour mesurer les vibrations sur les mécanismes industriels.

00051441 Dynamix 2500
Nos collecteurs de données portables Dynamix™ 2500, Série 1441, peuvent mesurer, traiter, afficher et stocker diverses fonctions d’analyse.

0006XM-124, Série 1440
Nos modules de mesure dynamique standard 124 XM®, série 1440, permettent de surveiller les vibrations des axes, des carters ou des socles des machines tournantes.

0007XM ControlNet, Série 1440
Nos modules de mesure dynamique XM®, série 1440, pour les réseaux ControlNet™ permettent de surveiller les vibrations, la pression et la déformation des machines tournantes.

0008XM-220, Série 1440
Les modules à double vitesse 220 XM®, série 1440, fonctionnent en double voie, en voie simple redondante ou en mode de rotation inverse afin de contrôler la façon dont les détecteurs calculent la vitesse, l'accélération et les mesures de crête.

0009XM-442, Série 1440
Nos modules relais 441 et 442 XM®, série 1440, fournissent des solutions de relais lorsque plusieurs relais complémentaires, outre ceux incorporés dans nos modules de mesure, sont requis.