Notre famille de borniers avec protection contre les contacts accidentels se trouve entre les borniers NEMA/EEMAC de type ouvert et les borniers CEI toutes fonctions. Nos borniers avec protection contre les contacts accidentels sont compacts et ont des bornes de connexion encastrées. Ce sont des composants UL reconnus, homologués CSA et marqués CE pour une utilisation au sein de l'Union européenne. Vous disposez d'une sélection de 11 couleurs afin de faciliter l'identification des circuits. Outre nos borniers multi-glissières standard, nous offrons une gamme étendue de borniers de fusibles et d'interrupteurs d'isolation.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm-fingersafefusesurgeterminalblock-left1-large-312w255h.jpg)
Borniers à fusible & circuit d’antiparasitage à protection contre les contacts accidentels
Nos borniers à fusible et circuit d’antiparasitage série 1492 sont des blocs à deux circuits consistant en un ensemble résistance additionnelle/condensateur montés en parallèle avec une varistance à oxyde métallique (MOV).
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2c-voltage-indicatingterminalblocks-left3--large-312w255h.jpg)
Bornier à protection contre les contacts accidentels, résistance, indicateur de tension & composant
Nos borniers à protection contre les contacts accidentels, résistance, indicateur de tension et composant série 1492 complètent notre gamme de borniers avec protection contre les contacts accidentels. Le bornier à résistance est un bornier à deux circuits équipé d'une résistance entre les circuits supérieur et inférieur. Le bornier à indicateur de tension fournit une indication visuelle de la tension entre les circuits des bornes supérieures et inférieures. Le bornier à composant est un bornier à deux circuits équipé d’un composant entre les circuits supérieur et inférieur.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2-nemafingersafehighdensity-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers haute densité à protection contre les contacts accidentels
Nos borniers haute densité à protection contre les contacts accidentels série 1492 constituent un compromis entre les borniers NEMA/EEMAC à raccordement libre et les borniers CEI toutes fonctions. Leur conception compacte (1492-HM2) peut accepter jusqu'à 100 raccordements par pied (30 cm).