Nos borniers NEMA facilitent le câblage avec des tournevis de taille standard, la vérification visuelle de la position des fils et le marquage. La plupart de nos bornes NEMA sont disponibles préassemblées sur une bande de montage sécable, avec une équerre d'extrémité, une patte de fixation et une plaque d'extrémité. Nous proposons quatre types de borniers NEMA : construction type « à nu », avec indicateur de tension, fusible et interrupteur d’isolation.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h6-nemafuseterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
Borniers à fusible
Nos borniers à fusible série 1492 constituent un moyen simple d’ajouter dans un circuit une protection contre les surintensités. Les lampes témoin d'état s'allument lorsque le fusible est grillé, ce qui facilite le dépannage. Le bloc-fusibles de type GMT dispose d'une balise d'alarme visuelle qui sert également de contact de sortie pour un signal électrique émis lorsque le fusible est grillé.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-hm2v24-nemavoltageindicatingterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
Borniers à indicateur de tension NEMA
Nos borniers à indicateur de tension NEMA série 1492 fournissent une indication visuelle de la tension aux bornes supérieures et inférieures.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-c-nemaopenconstruction-front1-large-312w255h.jpg)
Borniers de construction type « à nu »
Nos borniers de construction type « à nu » série 1492 (type C et F) permettent de vérifier visuellement que le fil est correctement positionné dans la zone de serrage. Vous pouvez utiliser un tournevis standard pour câbler les borniers. Le montage des borniers de type C et F est plus stable sur une glissière Allen-Bradley® ; certains sont également montés sur un rail DIN. Plusieurs borniers de type C acceptent les marqueurs à encliquetage pour l'identification des longs fils.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h7-nemaisolationswitchterminalblock-left2-large-312w255h.jpg)
Borniers d'interrupteurs d'isolation
Nos borniers à interrupteur d’isolation NEMA série 1492 assurent une isolation positive des circuits électriques. Ils sont disponibles dans des modèles à raccordement libre et haute densité.