Nos borniers enfichables améliorent l'efficacité du câblage et la fiabilité de la connexion. Ils sont disponibles dans une vaste gamme de blocs CEI, notamment les blocs de distribution d'alimentation à commande innovante, ainsi que les blocs détecteurs à 2, 3 et 4 circuits.
Distribution d’alimentation de commande, Série 1492-P
Nos borniers de distribution d’alimentation de commande série 1492-P distribuent la puissance des alimentations à découpage c.c. aux circuits de commande. Le courant positif et négatif est fourni par un seul fil et distribué aux différents circuits avec des cavaliers.
Borniers CEI à vis intermédiaires spéciaux
Nos borniers CEI enfichables intermédiaires spéciaux série 1492 sont des borniers à deux niveaux disposant d’une liaison commune connectant les deux circuits. Cette liaison crée un bornier unique comportant deux bornes de chaque côté.
Bornier intermédiaire standard, Série 1492-P
Nos borniers enfichables CEI à ressort intermédiaires standard série 1492 pour les applications de continuation à circuit unique sont disponibles en neuf couleurs et dans plusieurs tailles. Un grand nombre sont disponibles en version avec borniers à connexions triples et quadruples.
Bornier pour détecteur, Série 1492-P
Nos borniers pour détecteurs série 1492-P fournissent toutes les connexions dont vous avez besoin pour les applications à 3 fils dans un seul et même bornier, vous permettant d'économiser de l'espace de panneau.
Borniers de distribution universels, Série 1492-P
Nos borniers de distribution universels série 1492-P permettent de distribuer facilement une connexion centrale à plusieurs borniers adjacents, en utilisant des cavaliers centraux.
Nos borniers enfichables série 1492-P permettent d'enficher des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou une fiche de déconnexion de l'isolation des circuits distincts pour les applications où l'espace est restreint.
Bornier de passage à circuits multiples, Série 1492-P
Nos borniers de passage à circuits multiples série 1492-P sont parfaits pour les applications où des signaux de contrôle doivent être distribués et recueillis via les mêmes borniers. Ces borniers, qui sont disponibles en neuf couleurs, constituent une bonne solution pour les applications de câblage haute densité.
Sectionneur, Série 1492-P
Nos borniers de sectionnement série 1492-P facilitent l'ouverture d'un circuit sans devoir refaire le câblage.
Bornier de mise à la terre, Série 1492-P
Nos borniers de mise à la terre série 1492-P comportent un bus de mise à la terre facile à identifier, pratique et bien structuré qui est monté sur le rail DIN.
Borniers enfichables CEI à fusible, Série 1492-P
Nos borniers enfichables CEI à fusible série 1492-P fournissent une protection contre les surintensités et se montent directement sur un rail DIN. Ces borniers à bras pivotant sont disponibles avec ou sans indication de rupture de fusible.
Enfichable à 2 niveaux, Série 1492-P
Nos borniers enfichables à 2 niveaux série 1492-P permettent d'enficher des composants discrets comme des composants électroniques, des fusibles de protection de circuit ou des fiches de déconnexion pour l'isolation de circuits permettant d'économiser un espace de panneau précieux.