Nos servomoteurs linéaires Série LDC-Series™ et LDL-Series™ fournissent un positionnement linéaire précis à très grande vitesse. Les moteurs linéaires Direct Drive™ sont connectés directement à la charge utile qui doit être déplacée. Cette connexion directe offre une excellente réactivité de l'asservissement, ce qui donne un temps de stabilisation plus court pour tout mouvement. Les LDL-Series offrent un concept sans fer pour les applications qui nécessitent un mouvement extrêmement doux, comme le balayage ou l'impression. Les LDC-Series offrent un concept à noyau de fer à densité de force élevée, utilisé sur des moteurs plus petits et moins chers.
Présentation
- Pas de pièces d'usure telles que roulements, réducteurs et courroies
- Se connecte directement à la charge utile qui doit être déplacée
- Maintient un mouvement rapide tout en gérant plusieurs profils de mouvement
- Adapte et optimise les moteurs linéaires ainsi que les servovariateurs correspondants à l'aide du logiciel Motion Analyzer
- Prise en charge complète de la configuration et de la programmation via le logiciel RSLogix™ 5000 (version 20 ou antérieure)
- Exécute un positionnement linéaire précis à très grandes vitesses
- Offre de très grandes vitesses et accélérations pour accroître le débit de votre machine
Les applications types des moteurs linéaires LDC-Series™ et LDL-Series™ sont :
- Distributeurs automatiques
- Machines de traçage sur panneau solaire ou panneau plat
- Machines de manutention
- Contrôle du matériel en cours de route
- Conditionnement
- Machines bras-transfert
- Fabrication de semi-conducteurs
- Coupe de forme
Sélection de produit
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best-seller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
LDC-C030100-DHT20 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDC-C075200-EHT11 | LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, Frame Size = 75, Coil Length = 200 mm (8.30 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal), Cable Length = 600 mm, Circular DIN Connector | Active | ||
LDL-T030240-DHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDL-N075480-EHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDL-T050360-DHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDL-N050240-EHT20 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDC-C150600-EHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDL-N050240-DHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active | ||
LDC-C100300-EHT11 | LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, Frame Size = 100, Coil Length = 300 mm (12.45 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal), Cable Length = 600 mm, Circular DIN Connector | Active | ||
LDC-C100600-DHT11 | Coil,Linear Servomotor | Active |
- Catalog Number
- LDC-C030100-DHT20
- Description
- Coil,Linear Servomotor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- LDC-C075200-EHT11
- Description
- LDC and LDL Series Linear Servo Motors, Standard Coil, Frame Size = 75, Coil Length = 200 mm (8.30 in.), E Winding (Low Speed), Hall Effect (Trapezoidal), Cable Length = 600 mm, Circular DIN Connector
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- LDL-T030240-DHT11
- Description
- Coil,Linear Servomotor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- LDL-N075480-EHT11
- Description
- Coil,Linear Servomotor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- LDL-T050360-DHT11
- Description
- Coil,Linear Servomotor
- Lifecycle
- Active
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- cULus