Nos servomoteurs à moyenne inertie Kinetix® MPM offrent une solution riche en puissance et en fonctionnalités pour les applications avec des charges lourdes et une inertie importante. Ils comprennent des dimensions de montage métriques conformes à la norme de la CEI et des connecteurs DIN rotatifs pour simplifier le montage du moteur et le routage des câbles afin que vous puissiez rapidement mettre vos systèmes en service.
Présentation
Les servomoteurs à moyenne inertie Kinetix MPM peuvent vous aider à obtenir la flexibilité et la précision nécessaires pour être leader sur le marché, en contrôlant avec précision les charges lourdes ou les profils de mouvement qui produisent une plus grande inertie. Découvrez en quoi ils constituent le complément idéal de votre prochain système de mouvement Kinetix.
- Options de bobinage multi-vitesses
- Bobinages 230 V c.a. et 460 V c.a
- Codeur absolu à haute résolution et signal de retour du résolveur
- Dimensions de montage métriques CEI
- Connecteurs DIN rotatifs permettant une orientation souple du connecteur
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- Agréé UL