Nos servomoteurs compacts multi-usages Kinetix® TLP sont conçus pour améliorer la commande de moteur de précision dans les espaces confinés. Avec un excellent rapport puissance-taille, ces servomoteurs compacts et novateurs offrent des performances exceptionnelles, tout en réduisant l’espace nécessaire. Découvrez comment améliorer l’efficacité de vos procédés et les intégrer en toute transparence dans votre solution complète de commande d’axe pour créer des machines plus performantes offrant une production valorisée.
Présentation
Libérez le potentiel de procédés adaptables et performants avec nos servomoteurs compacts multi-usages Kinetix TLP. Dotés de 8 tailles de bride allant de 46 mm à 235 mm et d’options pour les puissantes de 200 V et 400 V, des moteurs conviennent parfaitement à tout une gamme d’applications faible puissance. Adoptez la polyvalence et l’efficacité avec les servomoteurs compacts Kinetix TLP et redéfinissez ce dont vos machines sont capables.
Complétez votre machine intelligente en associant ces servomoteurs avec les servo-variateurs Kinetix 5100 ou les servo-variateurs Kinetix 5300.
- Disponible en 200 V et 400 V, dans 8 tailles de bride : 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 et 235 mm
- Puissance nominale de 50 W à 15 kW
- Capteur haute résolution 24 bits
- Option mono-tour et multi-tours (batterie requise) avec un capteur de retour physique
- Option de frein c.c 24 V intégral disponible
- Agréé UL pour les normes UL et CSA applicables, marqué CE pour toutes directives en vigueur
Sélection de produit
Catalog Number | Description | Best-seller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
TLP-B235-11K-DKME2A | TLP-B235-11K-DKME2A | Active | ||
TLP-A070-020-DJA34S | TLP-A070-020-DJA34S | Active | ||
TLP-A090-075-DKA12S | TLP-A090-075-DKA12S | Active | ||
TLP-A070-040-DJA12A | TLP-A070-040-DJA12A | Active | ||
TLP-A145-090-DKMC2S | TLP-A145-090-DKMC2S | Active | ||
TLP-B200-450-DJMD2S | TLP-B200-450-DJMD2S | Active | ||
TLP-A046-010-DJA12S | TLP-A046-010-DJA12S | Active | ||
TLP-A046-005-DJA32A | TLP-A046-005-DJA32A | Active | ||
TLP-A090-075-DKA34S | TLP-A090-075-DKA34S | Active | ||
TLP-A145-100-DJMC4A | TLP-A145-100-DJMC4A | Active |
- Catalog Number
- TLP-B235-11K-DKME2A
- Description
- TLP-B235-11K-DKME2A
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A070-020-DJA34S
- Description
- TLP-A070-020-DJA34S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A090-075-DKA12S
- Description
- TLP-A090-075-DKA12S
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A070-040-DJA12A
- Description
- TLP-A070-040-DJA12A
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- TLP-A145-090-DKMC2S
- Description
- TLP-A145-090-DKMC2S
- Lifecycle
- Active
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des servo-variateurs Kinetix 5100 et des servomoteurs Kinetix TLP | KNETIX-PP001 | |
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- Marquage UKCA