Boostez votre production avec une flexibilité inégalée et une meilleure visibilité. Un centre de commande de moteur (MCC) FLEXLINE™ 3500 peut vous aider à augmenter votre productivité, améliorer la sécurité de l’usine, réduire les temps d’arrêt, économiser de l’énergie et bien plus encore.
Cette solution basse tension intègre une commande de moteur, un système de distribution et un appareillage électrique dans un ensemble centralisé. Destinée aux marchés internationaux, cette solution de commande intelligente est conforme aux normes CEI 61439-1 et 2.
Présentation
Un centre de commande de moteur pour les marchés internationaux
Notre vaste gamme de produits et nos solutions globales vous permettent d’accéder aux données de production, de connecter les systèmes et d’augmenter votre productivité.
Conçu en fonction de vos besoins, un centre de commande de moteur FLEXLINE combine le système d’armoires modulaires et flexibles CUBIC avec des composants Allen-Bradley® pour créer une commande intelligente adaptée à vos applications et à votre usine, aujourd’hui et demain. Le centre de commande de moteur basse tension FLEXLINE 3500 peut vous aider à :
- Améliorer l’efficacité de la production
- Réduire les temps d’arrêt
- Obtenir des données en temps réel
- Réduire les coûts et les temps de maintenance
- Économiser l’énergie
- Améliorer la sécurité sur le lieu de travail
Technologie de centre de commande de moteur intelligent
Faites de votre usine un atout stratégique. La commande de moteur intelligente vous permet d’accéder aux données en temps réel pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.
Les dispositifs des centres de commande de moteurs FLEXLINE 3500 sont connectés de façon transparente via EtherNet/IP. Le réseau embarqué :
- Optimise l’intégration
- Réduit le temps de configuration de votre système de commande
- Permet de surveiller, diagnostiquer et dépanner vos commandes de moteurs
- Utilise un réseau qui communique avec l’ensemble de votre entreprise
En outre, grâce à notre infrastructure réseau intégrée et à nos dispositifs intelligents, vous pouvez accéder aux données du centre de commande de moteur depuis n’importe quel endroit. L’accès aux données en temps réel vous permet de réduire les temps d’arrêt et les coûts de maintenance imprévus.
Des spécifications robustes adaptées aux besoins de votre application
- Bus principal : 485 à 6 000 A
- Bus vertical : 770 à 2 000 A
- Unités fixes et amovibles
- Capacité électrique des unités amovibles : 630 A max.
- Alimentation de commande : 24 V c.c., 110 à 240 V c.a.
- Fréquence : 50/60 Hz
- Valeur nominale de courte durée (lcw) : 100 kA max.
- Tension de fonctionnement : 690 V max.
- Conforme aux normes CEI 61439-1 & 2
- Classification du boîtier : IP54 max.
![Usine de Rockwell Automation à Twinsburg, Ohio | Août 2017](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/plantfloor-twinsburg-pixelate6384.2400.jpg)
Sécurité des centres de commande de moteurs, des appareillages électriques et des systèmes de distribution
Protégez votre personnel et votre usine des dangers électriques. Au-delà du respect des normes CEI 61439-1 & 2 en matière de sécurité, chaque centre de commande de moteur FLEXLINE 3500 est conçu avec une protection de premier niveau pour réduire l’exposition électrique.
Avec des centres de commande de moteurs en réseau, vous pouvez effectuer la surveillance et le dépannage en toute sécurité depuis votre salle de commande. Cependant, pour les cas où les ingénieurs doivent approcher de l’équipement, notre appareillage électrique est conçu selon des normes de sécurité internationales en matière de conception et de matériaux.
- Respect des directives, homologations et normes CE
- Permet une surveillance et un dépannage 100 % à distance
- Intégrez la commande intelligente et le système de distribution dans un ensemble centralisé confiné, à l’écart du personnel
- Un centre de commande de moteurs intelligent réduit la fréquence de maintenance et l’exposition électrique
Caractéristiques des composants intelligents Allen-Bradley
Notre technologie intelligente peut vous aider à améliorer la productivité, les performances, la qualité et la sécurité.
Les composants Allen-Bradley® des centres de commande de moteurs FLEXLINE sont présents dans les plus grandes usines de fabrication et de transformation du monde entier, de l’aérospatiale à l’automobile, en passant par le traitement de l’eau et des eaux usées. Les centres de commande de moteurs FLEXLINE se composent des éléments suivants :
- Démarreurs en ligne directs et réversibles : relais électroniques de protection de moteur E300™, contacteurs 100-C ou 100-E, disjoncteurs de protection moteur 140MT ou protecteurs de circuit moteur 140MG
- Unités de ligne secteur : disjoncteurs de protection 140UT, disjoncteurs à boîtier moulé 140G
- Variateurs de fréquence : variateurs de fréquence PowerFlex® Série 520 ou 750 avec ensembles ventilateurs/filtres brevetés pour contrôler la chaleur et la poussière
- Alimentations, contrôleurs de puissance et switchs réseau Stratix®
![Un tiroir en métal gris avec une poignée noire et un module électronique sur le devant et un démarreur de moteur électrique E300 à l’intérieur](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/flexline-rok-left-angle-1x1.5-dol-e300-him.4666.png)
Économisez l’énergie. Les composants intelligents des centres de commande de moteurs FLEXLINE augmentent l’efficacité énergétique en réduisant la consommation électrique dans l’ensemble de votre exploitation. Nos variateurs de fréquence (VFD) permettent une commande précise de la vitesse, du sens de rotation et du couple du moteur, réduisant ainsi le gaspillage d’énergie et l’empreinte carbone.
![Vue aérienne Arbres dans la forêt Vue de dessus Écosystème de la forêt tropicale et environnement sain Concept et texture de fond de la forêt Vue arbres verts d’en haut Texte copie espace.](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-Aerial-view-trees-in-the-forest-SHS-4706478671.5120.jpg)
Développement durable et objectifs zéro émission
Nous créons des résultats pour vous aider à être plus résilient, plus agile et plus durable :
- La technologie intelligente permet d’améliorer la productivité, les performances et la qualité
- Les variateurs de fréquence Allen-Bradley permettent d’économiser de l’énergie en optimisant la vitesse des moteurs
- Les données en temps réel et les outils de maintenance prédictive permettent de réduire les temps d’arrêt et les coûts imprévus
- La conception modulaire du centre de commande de moteur FLEXLINE prolonge son cycle de vie, réduisant ainsi les besoins de remplacement
Rockwell Automation partage votre engagement dans le domaine du développement durable
Outils & ressources
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure du Centre de commande de moteur CEI basse tension FLEXLINE | FLXLN-BR001 | |
Prospectus des Tests virtuels de validation en usine (variateurs MCC et MT) | MCC-SP005 | |
Caractéristiques de l'approvisionnement du centre de commande de moteur CEI basse tension FLEXLINE 3500 | FLXLN-SR001A |
Homologations
- CE
- UKCA
- DEKRA
- Normes sismiques
Conformité aux normes
- Directive RoHS 2011/65/UE
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- CEI 61439-1 & 2:2020
- AS/NZS 61439 1:2016
- CEI 30204-1:2016 + A1:2021
- CEI 60529:2013
- CEI 60068-s-57 ; IEEE Std 693-19947 ; AS 1170.4-1993
- CEI/TR 61641