Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800R
Nos opérateurs pour environnement dangereux Série 800R sont conçus pour des environnements dangereux de division 2/Zone 2. Ils sont constitués d'opérateurs série 800H (de type 4/4X/13) ou série 800T (de type 4/13) avec des blocs de contacts à lames scellés. Ces unités sont disponibles en tant que postes assemblés en usine ou sous forme de composants pour un assemblage sur place.