Loading

Automates programmables de sécurité
Allen‑Bradley

Nos systèmes de commande de sécurité apportent aux applications de sécurité complexes tous les avantages de la commande programmable traditionnelle, ceci en remplaçant les systèmes de relais câblés généralement nécessaires pour mettre les procédés automatisés dans un état sécurisé.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix Modules

Automates ControlLogix 5580

Nos automates ControlLogix® et GuardLogix® 5580 fournissent des performances, des capacités, une productivité et une sécurité améliorées pour répondre aux besoins croissants des machines et équipements intelligents pour la fabrication. Ces automates utilisent l’environnement de conception  Studio 5000® comme infrastructure standard, permettant d’optimiser la productivité et de réduire le temps de mise en service. Cette infrastructure gère la commande d'axe intégrée sur Ethernet/IP pour les applications de mouvement à grande vitesse et les solutions de sécurité SIL2/PLd et SIL3/PLe. Ces automates sont idéaux pour les applications exigeant des communications, des E/S et une commande d'axe hautes performances pour 256 axes maximum.

Détails sur le produit

Main Image

Automates ControlLogix Série 5570

Nos automates ControlLogix® 5570 sont proposés en modèle standard, de sécurité, pour températures extrêmes et On-Machine, et ils conviennent à des applications de procédé, de mouvement, discrètes et à haute disponibilité. Intégrés à notre système Integrated Architecture™, ces automates utilisent le logiciel Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ et des protocoles réseau courants. Ces automates hautes performances fournissent un moteur automate commun avec un environnement de développement commun pour tous les domaines de commande.

Détails sur le produit

Main Image

Automates CompactLogix et Compact GuardLogix 5380

Nos automates CompactLogix™ et Compact GuardLogix® 5380 fournissent des performances, des capacités, une productivité et une sécurité améliorées pour répondre aux besoins croissants des machines et équipements intelligents pour la fabrication. Tous les automates standard et de sécurité utilisent un environnement de programmation moderne, l’application Logix Designer® Studio 5000, pour permettre aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes. Cet environnement commun optimise la productivité, réduit le temps de mise en service et gère la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP™ pour les applications de mouvement à grande vitesse et les solutions de sécurité jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité (SIL) 3/PLe. Ces automates sont idéaux pour les applications qui exigent des communications, des E/S et une commande d’axe hautes performances pour 32 axes maximum.

Détails sur le produit

Main Image

Automates CompactLogix™ 5370

Nos automates CompactLogix™ 5370 Série 1769 font partie du système Integrated Architecture®. Ces automates incluent une sécurité intégrée et utilisent le logiciel de programmation, le protocole réseau et les capacités d’information identiques à ceux utilisés par tous les automates Logix. Cela offre un environnement de développement commun pour tous les domaines de commande. Des outils et des caractéristiques identiques permettent aux utilisateurs de réduire les coûts d’investissement en ingénierie, de faciliter les diagnostics et le dépannage, et d’accélérer la mise sur le marché des applications de petite à moyenne taille.

Détails sur le produit
Main Image

Automates SmartGuard 600 avec sécurité

Nos automates SmartGuard™ 600 Série 1752 avec sécurité disposent de 16 entrées sécurisées, 8 sorties sécurisées, 4 sources de test par impulsion et un port EtherNet/IP™ en option. Chaque automate possède également une connexion DeviceNet™ pour se conformer aux protocoles de sécurité CIP standard et CIP Safety. Vous pouvez configurer et programmer depuis EtherNet/IP, DeviceNet ou via le port USB intégré. Ces petits automates économiques et intelligents peuvent effectuer un verrouillage de sécurité entre un GuardLogix® et d’autres automates de sécurité SmartGuard.

Détails sur le produit
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Automates programmables de sécurité Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies: