Loading

Commande d’axe de sécurité
Allen‑Bradley

Nos produits de commande d’axe de sécurité sont conçus pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique tout en optimisant la sécurité du système.
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Vue latérale à 45 degrés d'un servovariateur réparti ArmorKinetix, ainsi que d'un servomoteur et d'un moteur ArmorKinetix répartis côte à côte sur un fond blanc.

Servovariateurs répartis ArmorKinetix

Nos servovariateurs répartis ArmorKinetix® offrent les performances élevées du servovariateur Kinetix® 5700 dans un facteur de forme On-Machine™ compact qui permet d’améliorer comme jamais l’efficacité, la flexibilité et la rentabilité de vos machines de production. Disponible sous la forme d'une solution de moto-servovariateur intégrée et d'un variateur proche du moteur, cette technologie permet de révolutionner la manière de concevoir les machines afin de réduire le nombre de pièces et de terminaisons, ainsi que l'espace nécessaire.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs Kinetix 5700

Nos servovariateurs Kinetix® 5700 Ethernet/IP Série 2198 permettent d'étendre les avantages de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux vastes applications de constructeurs de machines. Le servovariateur Kinetix 5700 permet de réduire les délais de mise en service et d'améliorer les performances des machines. Il offre la simplicité, la puissance et les économies d'espace dont vous avez besoin pour que votre machine soit opérationnelle plus rapidement.

Détails sur le produit

Les servovariateurs Kinetix® 5500 Allen‑Bradley série 2198 se connectent aux automates CompactLogix™ 5370 et fonctionnent avec ces derniers, prenant en charge la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP.

Servovariateurs Kinetix 5500

Les servovariateurs Kinetix® 5500 Série 2198 se connectent et fonctionnent avec les automates CompactLogix™ 5370, en prenant en charge la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP™. Grâce à sa conception innovante et compacte, le variateur Kinetix 5500 permet de réduire au minimum l’encombrement de la machine et de simplifier le câblage du système. De plus, le double port Ethernet permet l'utilisation des topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring).

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs Kinetix 5300

Bien adapté aux petites et moyennes machines, notre servovariateur Kinetix® 5300, série 2198, offre la flexibilité de conception qui caractérise le mouvement intégré Allen‑Bradley sur des servovariateurs  EtherNet/IP, dans une gamme rationalisée couvrant vos besoins essentiels en matière de fabrication.    

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs Kinetix 5100

Nos servovariateurs Kinetix® 5100, Série 2198, constituent une option évolutive unique pour les solutions d’asservissement. Ces variateurs offrent une plage de puissance étendue allant jusqu’à 15 kW pour prendre en charge les application de commande autonomes Micro 800 ou Logix. Les variateurs Kinetix 5100 sont dotés d’entrées et de sorties standard, de différents modes de commande, d’un arrêt sécurisé du couple, et d’un double port EtherNet/IP adapté aux différentes topologies de réseau.

Détails sur le produit

Les servovariateurs EtherNet/IP Kinetix® 6500 Allen‑Bradley série 2094 combinent la commande d'axe intégrée à hautes performances et un réseau EtherNet/IP ouvert.

Servovariateurs Kinetix 6500

Nos servovariateurs EtherNet/IP™ Kinetix® 6500, série 2094, combinent la commande de mouvement intégrée à hautes performances et un réseau EtherNet/IP ouvert. Ce variateur peut faire partie d’une solution EtherNet/IP intégrant des servovariateurs et des variateurs c.a. haute performance, des E/S, des actionneurs intelligents et tout autre dispositif EtherNet/IP. Les fonctionnalités de sécurité de ce variateur permettent d'améliorer la sécurité de l'opérateur et le rendement de la machine. Sa structure modulaire fournit une base adaptable aux futures améliorations de la machine.

Détails sur le produit

Codeurs absolus sur EtherNet/IP Allen-Bradley

Codeurs absolus sur EtherNet/IP

Nos codeurs absolus EtherNet/IP sont conçus avec un interrupteur EtherNet/IP embarqué et des ports Ethernet doubles pour prendre en charge les topologies de réseaux linéaires et en anneaux de niveau dispositif. En fournissant un capteur auxiliaire directement via un réseau EtherNet/IP, ces codeurs suppriment le besoin de câblage point à point. Ces codeurs sont conçus pour offrir de hautes performances et une grande fiabilité dans des environnements industriels difficiles. Notre gamme de codeurs comprend des modèles qui font intervenir le codeur avec des fonctionnalités codeur seul pour les applications machine à l'aide d'une commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP. Nous proposons également des modèles conçus pour les applications de sécurité qui nécessitent des fonctionnalités de sécurité de surveillance de la vitesse, de la direction ou de l'emplacement.

Détails sur le produit
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Commande d’axe de sécurité Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies: