Les barrières immatérielles de sécurité sont des détecteurs de présence photoélectriques spécialement conçus pour protéger le personnel des blessures liées au mouvement dangereux de la machine. Les barrières immatérielles offrent une sécurité optimale tout en permettant une plus grande productivité car elles constituent une solution plus ergonomique que les dispositifs de protection mécaniques. Notre barrière immatérielle de sécurité GuardShield™ inclut des modèles de protection de poste dangereux (POC) pour la protection des doigts et des mains et des produits de contrôle d’accès périmétrique (PAC) pour la protection de l’ensemble du corps.
Barrières immatérielles de sécurité pour la protection de poste dangereux
Nos barrières immatérielles de sécurité de type POC (protection de poste dangereux) ont été conçues pour détecter les doigts, les mains et les bras. Ces barrières immatérielles sont placées à proximité du danger, au niveau du poste dangereux, là où le personnel peut fréquemment interagir avec la machine.
Barrières immatérielles de sécurité pour le contrôle d’accès périmétrique
Nos barrières immatérielles de sécurité de type PAC (contrôle d’accès périmétrique) et AAC (contrôle d’accès à une zone) détectent le franchissement du corps en entier. Ces barrières immatérielles sont conçues pour créer un périmètre de sécurité autour d’une machine qui ne requiert pas d’interaction fréquente entre le personnel et le danger dans le cadre d’une opération régulière. Les barrières immatérielles de sécurité PAC et AAC sont généralement utilisées comme protections optoélectroniques afin de détecter le personnel ou les objets de grande taille qui pénètrent dans le champ de détection.