Disponible avec CIP Safety via EtherNet/IP
Nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone™ sont des dispositifs compacts qui disposent de jeux de champs commutables et configurables (alarme et sécurité). Le logiciel de configuration et de diagnostic de sécurité (SCD) sous Windows®, utilisé pour configurer le scrutateur SafeZone monozone, multizone et mini, simplifie la programmation des scrutateurs laser de sécurité SafeZone. Le SafeZone 3 utilise le profil complémentaire 442L pour configurer la connexion EtherNet/IP et la programmation du scrutateur.
Nouveautés
Grâce à la connexion via EtherNet/IP, le scrutateur laser de sécurité SafeZone 3 devient un dispositif de sécurité intelligent qui renforce la sécurité tout en assurant la connectivité par le biais de l’approche Connected Enterprise®.
Présentation
- Offre des angles de balayage de 190° ou 270°
- Fournit des portées de champ de protection de 2 m, 3 m, 4 m ou 5 m
- Inclut des résolutions configurables de 30 à 150 mm (1,18 à 5,9 pouces)
- Fournit un délai de redémarrage configurable
- Propose des options de montage horizontal ou vertical
- Inclut l'affichage numérique des informations de diagnostic
- Offre plusieurs échantillonnages (2 à16 unités)
Voici les applications types de nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone :
- Détection d'un employé face à une machine ou un équipement dangereux
- Remplacement de sécurité lorsque des tapis de sécurité de forme irrégulière sont requis
- Applications AGV, deux champs d'alarme peuvent ralentir progressivement l'AGV, ce qui permet de réduire l'usure des freins
Attribute | SafeZone (Singlezone and Multizone) | SafeZone Mini | SafeZone 3 |
---|---|---|---|
Angle de scrutation | 190° (-5…+185°) | 270° (-45…+225°) | 275° (-47,5…+227,5°) |
Étendue du champ de protection | Monozone : 4 m ; Multizone : 5 m | 2 m, 3 m | 5,5 m |
Solution | 30...150 mm (1,18...5,9 in.) | 30...150 mm (1,18...5,9 in.) | 30…200 mm (1,18...7,87 in.) |
Réactivité | ≥ 60 ms ou ≥ 120 ms | ≥ 80 ms | ≥ 95 ms |
Restart Delay | 2…60 secondes | 2…60 secondes | 2…60 secondes |
Montage | Horizontal, vertical, à l’envers | Horizontal, vertical, à l’envers | Horizontal, vertical, à l’envers |
Écran | 7 segments | 7 segments | Texte et symboles multicolores |
Période d’échantillonnage | 2...16 scrutations | 2...16 scrutations | 2...16 scrutations |
Sorties | 2 dispositifs de commutation du signal de sortie | 2 dispositifs de commutation du signal de sortie | 4 bits de sécurité |
Protocole | — | — | CIP Safety sur EtherNet/IP |
Configuration | Logiciel de configuration et de diagnostic de sécurité | Logiciel de configuration et de diagnostic de sécurité | Profil complémentaire 442L |
Vidéos sur le scrutateur laser de sécurité SafeZone 3 avec CIP Safety sur Ethernet/IP






Sélection de produit
Logiciel
Le logiciel de diagnostic et de configuration de sécurité (SCD) basé sur Windows, fourni avec chaque scrutateur, simplifie la programmation des scrutateurs SafeZone. Un assistant de configuration vous guide dans les configurations simples ou complexes du système.
Téléchargez le logiciel du scrutateur laser de sécurité SafeZone Version 3.02
Installation du logiciel SCD :
- Téléchargez et extrayez le contenu du fichier zip vers un dossier de votre disque local
- Exécutez le fichier Setup.exe
- Saisissez le numéro de série approprié : 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure des dispositifs de sécurité de détection de présence | GLSAFE-BR001 | |
Fiche produit du scrutateur laser SafeZone 3 | 442L-PP004 | |
Fiche produit du scrutateur laser de sécurité SafeZone SingleZone | 442L-PP002 | |
Fiche produit du scrutateur laser de sécurité SafeZone Mini | 442L-PP003 |
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologués cULus
- Certification TÜV
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
Homologation de sécurité
- Catégorie 3 EN ISO 13849-1
- Type 3 DIN EN61496-1
- SIL 1 conformément à la norme CEI 61508
- SIL CL2 EN 62061
- EN ISO 13849-1
Données de sécurité fonctionnelle
- PFHD = 8 x 10-8
- Temps de mission (TM) = 20 ans (EN ISO 13849)
Adapté à un usage dans des systèmes avec niveau de performance PLd (conformément à la norme ISO 13849-1:2006) et une utilisation dans les systèmes SIL 2 (conformément à la norme CEI 62061)
Conformité aux normes
- DIN EN 61496-1 : 2009-03
- DIN EN 61508 : 2002/2003
- DIN EN ISO 13849-1 : 2008-12
Outils et ressources
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.