Nos relais de surveillance de sécurité de commande bimanuelle détectent les défaillances des circuits de sécurité de la commande bimanuelle, du câblage et des contacteurs. Ces relais procurent l'action de commutation d'un relais intermédiaire. Ils sont conçus pour être utilisés avec des blocs logiques bimanuels mécaniques et capacitifs.
Présentation
- Fournit des unités logiques de surveillance et d'interfaçage d'appareils de commande bimanuelle avec un circuit de sécurité
- Compatible avec les interrupteurs mécaniques et les interrupteurs Zero-Force Touch Buttons™ Série 800Z (selon le modèle)
- Offre des modèles gérés par microprocesseur avec des sorties de sécurité statiques
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos olutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.
Sélection de produit
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best-seller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
440R-D23163 | Guardmaster MSR125H Safety Relay | Active | ||
440R-D23168 | Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23170 | MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals | Active | ||
440R-D23169 | Guardmaster MSR125HP Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23164 | Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23166 | Guardmaster MSR125H Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23171 | Safety Relay,MSR125HP,24V DC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated |
|
Active | |
440R-D23024 | Guardmaster MSR7C Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23021 | Guardmaster MSR7R Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23022 | Safety Relay,MSR7R,110VAC,Fixed, 45MM Housing Width,0.5sec,Mechanical input,3 Safety Output,1 N.C. Relay Output,CAT 3 Rated | Discontinued |
- Catalog Number
- 440R-D23163
- Description
- Guardmaster MSR125H Safety Relay
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23168
- Description
- Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23170
- Description
- MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23169
- Description
- Guardmaster MSR125HP Safety Relay
- Best-seller
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23164
- Description
- Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
Documentation
Homologations
MSR125H/HP
- BG
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- c-Tick
- Homologués cULus
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables