Les variateurs c.a. PowerFlex® de classe Compact offrent une solution économique et simple pour les applications autonomes de commande au niveau de la machine ou pour une intégration système simple. De conception ergonomique, cette classe de variateurs à usage général fournit un conditionnement compact permettant d'optimiser l'espace de panneau et la polyvalence d'application.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-523-right1-large-312w255h.jpg)
Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 523
Nos variateurs c.a. PowerFlex® 523 sont économiques et parfaitement adaptés aux machines autonomes. La conception modulaire et innovante de ces variateurs permet une installation et une configuration simples et rapides. De plus, ils offrent une programmation USB, une configuration propre à l'application et des options de montage flexibles. Les variateurs c.a. PowerFlex 523 disposent de puissances nominales de 0,2 à 22 kW (0,25 à 30 CV) avec des classes de tension mondiales allant de 100 à 600 V. Ils prennent en charge une gamme étendue de commandes de moteur, offrent un encombrement réduit et fonctionnent à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F).
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex525-right-1--large-312w255h.jpg)
Variateurs c.a. PowerFlex 525
Notre conception modulaire et innovante des variateurs c.a. PowerFlex® 525 permet une installation et une configuration simples et rapides. Cette nouvelle génération de variateurs compacts offre des communications EtherNet/IP™ embarquées, une programmation USB et des fonctionnalités de sécurité standard. Les variateurs PowerFlex 525, qui disposent de puissances nominales de 0,4 à 22 kW (0,5 à 30 CV) avec des classes de tensions mondiales allant de 100 à 600 V, proposent un grand nombre d'options de commande de moteur et de montage flexibles. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525, qui fonctionnent à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F), sont particulièrement adaptés pour des applications telles que des convoyeurs, des ventilateurs, des pompes et des mélangeurs.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/powerflex-527-right1--large-312w255h.jpg)
Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 527 sont conçus pour fonctionner exclusivement avec nos contrôleurs d'automatisme programmables Logix. Cela permet au variateur de profiter des capacités du contrôleur et d'utiliser Studio 5000 Logix Designer™ pour faciliter le développement et l'utilisation de la machine. Cette approche rationnelle utilise les instructions de mouvements communes aux variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527 et aux servovariateurs Kinetix®, ce qui permet d'offrir la même expérience d'utilisateur pour la configuration, la programmation et la commande de ces deux types de variateurs.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22f-powerflex4macdrivefamily-front1-large-312w255h.jpg)
Variateurs c.a. PowerFlex 4M
Nos variateurs PowerFlex® 4M sont les plus petits et les plus économiques de la gamme de variateurs PowerFlex. Leur câblage traversant et leur programmation simple leur donnent la flexibilité nécessaire pour prendre en charge une large gamme d'applications.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22a-powerflex4acdrive-right2-large-312w255h.jpg)
Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 4
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 4 sont conçus pour répondre aux exigences globales des équipementiers et des clients finaux en matière de simplicité, d’économie d’espace et de rentabilité. Ces variateurs compacts offrent des fonctions intuitives comme un clavier intégral muni d'un potentiomètre local et de touches de commande locales, le tout prêt à l'emploi.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22b-powerflex40acdrive-right2--large-312w255h.jpg)
Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 40
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 40 offrent aux équipementiers, aux constructeurs de machines et aux clients finaux une commande de moteur plus performante dans un boîtier compact et facile à utiliser. Ces variateurs comportent un contrôle vectoriel sans codeur qui satisfait aux demandes de couple à basse vitesse. Grâce à leur grand choix de boîtiers et leur programmation simple ils sont faciles à installer et à configurer. Nous proposons également des variateurs environnés qui offrent des possibilités supplémentaires de commande, une alimentation et des options de coffrets normalisés.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22d-powerflex40pacdrive-right2-large-312w255h.jpg)
Variateur c.a. PowerFlex 40P
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 40P offrent un contrôle en boucle fermée avec option d’arrêt sécurisé du couple de catégorie 3, le tout dans un design compact et économique. Ce variateur est conçu pour répondre aux demandes des constructeurs de machines internationaux et des utilisateurs finaux en matière de flexibilité, d'économie d'espace et de facilité d'utilisation. C'est une solution économique pour la régulation de vitesse ou le positionnement basique dans les applications telles que les systèmes de tri, les convoyeurs, les machines de conditionnement et les machines à bobiner du textile.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/22c-powerflex400family-front1-large-312w255h.jpg)
Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 400
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 400 sont optimisés pour la commande de pompes et de ventilateurs commerciaux et industriels. Les fonctions incorporées telles que la purge et l'entrée de registre constitue une solution économique de régulation de vitesse pour un grand nombre d'applications à couple variable pour ventilateurs et pompes. Le variateur environné PowerFlex 400 ventilateur et pompe offre des options supplémentaires de commande, de puissance et de choix de boîtiers dans les modèles normalisés, afin de fournir une solution économique de régulation de vitesse pour des applications à couple variable pour ventilateurs et pompes.