En ces temps difficiles, tout le monde à fort à faire. Mais ce n’est pas le moment de se laisser distraire. Ne vous y méprenez pas. Les cybermenaces demeurent un problème critique, en particulier dans les environnements de système de commande. Avec des enjeux aussi importants, il n’a jamais été aussi crucial de rester vigilant et d’être au fait des connaissances et stratégies les plus récentes.
Pour tous les responsables de la sécurité des environnements de production (OT)/fabrication dans leur entreprise, un dialogue avec d’autres professionnels du secteur peut être bénéfique. Pour faciliter le partage de stratégies qui fonctionnent, la série pour cadres « Paroles de CISO » permet à des professionnels de partager des connaissances précieuses, afin de vous aider à élaborer une stratégie de gestion des cyberrisques dans les environnements IT/OT, à mieux appréhender les approches pour protéger votre chaîne logistique contre les cybermenaces et à évaluer précisément la sécurité de vos fournisseurs de produits et services.
Peu importe que votre entreprise débute sa démarche de cybersécurité OT ou qu’elle en soit à un stade déjà avancé, cette série spéciale pour cadres peut vous offrir les conseils nécessaires afin de mieux sécuriser vos opérations. Venez découvrir ces entretiens utiles. Toutes les sessions durent 30 minutes, avec une séquence de questions et réponses.