Découvrez les faits marquants
Découvrez les témoignages de fabricants
du monde entier
Les fabricants s’appuient sur les technologies émergentes pour maximiser le potentiel de la main-d’œuvre, réduire les risques, améliorer la qualité et assurer une croissance durable.
95 %
utilisent ou examinent les technologies de fabrication intelligente
Retour sur investissement
Le cloud/SaaS était en haut de la liste des technologies qui génèrent le meilleur retour sur investissement
98 %
ont mis en place une politique ESG/de développement durable
L’IAg
se hisse au 1er rang des 10 nouveaux domaines d’investissement principaux pour les 12 prochains mois
9e édition annuelle
du rapport sur la situation de la fabrication intelligente
Consulter le rapport complet
Téléchargez le rapport dès maintenant pour découvrir ce qui fonctionne pour les principaux fabricants. Découvrez également une liste de contrôle en 10 étapes pour adopter de nouvelles technologies avec succès !
Rencontrez-vous des difficultés avec votre
feuille de route pour la transformation numérique ?
Nos conseillers peuvent vous aider.