Rockwell Automation, un leader mondial de solutions technologiques innovantes, annonce le lancement de son module de calcul embarqué en périphérie ECC (Embedded Edge Compute), qui établit un nouveau standard pour le calcul embarqué. Conçu pour permettre aux entreprises et aux développeurs de bénéficier d’une puissance de traitement et d’une polyvalence accrues, ce module ouvre un monde de possibilités pour les applications de calcul embarqué et permet la convergence entre les technologies informatiques et opérationnelles (IT/OT) au niveau des automates Logix, offrant une surveillance plus directe des commandes.
Principales caractéristiques et avantages du module de calcul embarqué en périphérie EEC :
- Calcul haute performance : équipé d’un processeur haute performance et d’une architecture de calcul avancée, le module EEC conjugue une vitesse et une efficacité hors pair qui permettent aux entreprises de traiter aisément des tâches complexes et des applications gourmandes en données.
- Compacité : la conception compacte du module EEC simplifie son intégration dans les environnements où l’espace est restreint. Sa taille réduite et sa faible consommation d’énergie en font une solution optimale pour les équipements embarqués en permettant aux utilisateurs de positionner des capacités de calcul élevées au plus près de la source de données sans compromettre les performances.
- Évolutivité et flexibilité : le module EEC conjugue une conception modulaire et la capacité d’héberger les outils FactoryTalk® Optix™ et FactoryTalk® Remote Access™, ce qui assure une évolutivité transparente tout en permettant aux utilisateurs de s’adapter sans difficulté à de nouvelles exigences de calcul.
- Connectivité avancée : le module EEC propose une large gamme d’options de connectivité qui facilitent l’échange de données et permet d’utiliser des applications connectées (IoT) et d’automatisation avancées.
« Avec le module de calcul embarqué en périphérie ECC, nos clients disposent d’une solution de haute technologie qui leur permet d’exploiter pleinement le potentiel du calcul embarqué tout en préservant la compatibilité et la facilité d’utilisation », a déclaré Stefano Schiavella, responsable produit de Rockwell Automation. « Nous sommes convaincus que le module EEC va révolutionner la façon dont les automates Logix interagissent avec les technologies modernes tout en ouvrant de nouvelles perspectives en termes d’efficacité et de productivité. »
Pour plus d’informations sur le module de calcul embarqué en périphérie EEC ou pour contacter un distributeur, rendez-vous sur www.rockwellautomation.com/fr-fr/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/embedded-edge-compute.html.