Recommended For You
La solution de commande d’axe autonome de Rockwell Automation servovariateur Kinetix 5100 et servomoteur Kinetix TLP est désormais disponible en 480 V pour une utilisation dans une gamme d’applications OEM plus étendue couvrant la conception et l’assemblage de machines de conditionnement, CPW (conversion, impression et Web), ainsi que les sciences de la vie.
Le servosystème Kinetix 5100 répond à la demande d’un produit plus varié avec une offre de commande d’axe compétitive pour machines flexibles, autonomes. Grâce au servovariateur Kinetix 5100, les OEM peuvent créer un système motorisé ou automatisé qui accélère les changements.
De plus, l’arrêt sécurisé du couple permet de couper le couple moteur sans interrompre l’alimentation électrique de toute la machine. La machine peut ainsi redémarrer plus rapidement après avoir atteint un état de sécurité. EtherNet/IP double port prend aussi en charge les topologies en anneau de niveau dispositif (DLR).
Allen‑Bradley et Kinetix sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
Publié 4 janvier 2021