Activer une licence FactoryTalk Optix Runtime
Utilisez une
Licence FactoryTalk Optix Runtime
pour exécuter des Applications FactoryTalk Optix
sans limitations sur les dispositifs clients.- Pour activer un dispositif client en ligne viaFactoryTalk Hub, ouvrez l’applet de licence et connectez-vous àFactoryTalk Hub.
- Pour activer un dispositif client en ligne via un code de licence :
- Obtenez le code de licence de l’administrateur ou du propriétaire de votre organisation.CONSEIL: Un propriétaire ou un administrateur d’organisation peut obtenir le code à partir deFactoryTalk Hub.
- Ouvrez l’applet de licence et saisissez le code de licence.
- Pour activer un dispositif client hors ligne via un autre dispositif en ligne :
- Obtenez le code de licence de l’administrateur ou du propriétaire de votre organisation.CONSEIL: Un propriétaire ou un administrateur d’organisation peut obtenir le code à partir deFactoryTalk Hub.
- Sur le dispositif client hors ligne, ouvrez l’applet de licence et saisissez le code de licence.
- Déplacez le fichierActivation Requestdu dispositif hors ligne vers le dispositif en ligne.
- Sur le dispositif en ligne, ouvrez l’applet de licence et sélectionnezActiver Hors ligne.
- Entrez le code de licence.
Fournir une réponse