Date de l'événement d'origine:
23 mai 2024
Durée: 60 minutes
La langue: English
Webinar Help?
Contact Us
Le nouveau centre de commande de moteur basse tension FLEXLINE™ 3500 de Rockwell Automation permet aux clients de bénéficier d’une solution de commande intelligente de moteur plus flexible et évolutive dans un ensemble centralisé. Le centre de commande de moteur intelligent est le socle pour améliorer l’efficacité et la fiabilité de la fabrication, ce qui permet d’améliorer la productivité et de maximiser la disponibilité des actifs critiques. Cette nouvelle conception, fondée sur un système d’armoire modulaire, offre plus de flexibilité dans la conception et la composition d’un centre de commande de moteur, d’un tableau électrique ou d’un panneau électrique et permet un délai de commercialisation plus rapide.