Protecteur électronique pour circuit style plot, Série 1692
Nos modules de protection électronique de circuit série 1692 protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c. Ces modules suivent à la fois la tension d'alimentation et les courants fournis aux charges. Vous pouvez surveiller et commander ces modules aussi bien localement qu'à distance.