Nos systèmes de connexion Micro c.c. (M12) Série 889D sont équipés de connecteurs normalisés à 2, 3, 4, 5 ou 8 broches pour vos composants alimentés en c.c. Les cordons de raccordement et les cordons amovibles sont équipés de connecteurs surmoulés et sont disponibles dans diverses configurations afin de s'adapter à une gamme étendue d'applications et d'environnements. Un assortiment complet de répartiteurs et de raccords en T, de boîtiers de distribution, de câbles en V et en Y, de connecteurs à raccordement sur site et de prises pour cloison vient compléter la gamme et améliore encore la flexibilité du câblage de terrain.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-dcmicrocordsetfamily-front1-large-312w255h.jpg)
Cordons amovibles & cordons de raccordement Micro c.c. (M12)
Nos cordons amovibles & de raccordement Micro c.c. (M12) Série 889 fournissent des connexions sécurisées pour les détecteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course, les cellules photoélectriques et d’autres dispositifs. Disponibles avec des connecteurs surmoulés droits ou à angle droit, avec 4 ou 5 broches, ces câbles sont proposés avec un choix de matériaux et de couleurs de gaine, y compris le rouge pour identifier les applications de sécurité. Certains modèles incluent un blindage tressé pour la réduction du bruit et des voyants d'état pour l'alimentation et la sortie.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/879d-dcmicrovycables-right1-large-312w255h.jpg)
Câbles en V & en Y pour Micro c.c. (M12)
Nos câbles en V & en Y avec Micro c.c. (M12) Série 879D permettent d’interfacer deux dispositifs de terrain avec un seul port d’E/S. Le concept extraplat à faible encombrement se caractérise par une gaine en polychlorure de vinyle (PVC) et des écrous d'accouplement qui s'encliquètent.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/898d-dcmicrosplitter-right1-large-312w255h.jpg)
Répartiteurs & raccords en T
Nos répartiteurs & raccords en T sont conçus pour des boîtiers de distribution à entrée double et des E/S distribuées MaXum™. Les répartiteurs et raccords en T permettent d’interfacer deux dispositifs de terrain avec un seul port d’E/S. Le corps en polyuréthane (PUR) isolé offre une résistance à l'huile et aux produits chimiques. Les écrous d'accouplement qui s'encliquètent fournissent une grande résistance aux vibrations.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/871a-ts4-d-dcmicroscrewterminal-right1-large-312w255h.jpg)
Bornes à vis
Nos bornes à vis Séries 871A et 889 sont des connecteurs à raccordement sur site pour du câble brut. Disponibles en versions mâles et femelles, ces modèles à 4 ou 5 broches comportent des bornes à vis pour un assemblage rapide et facile de câbles personnalisés en atelier. Ils peuvent être droits ou à angle droit et sont disponibles pour différents diamètres de câble.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-m3ac5-0m5-dcmicropanelmountreceptacle-right1-large-312w255h.jpg)
Prises pour cloison à montage sur panneau micro c.c. (M12)
Nos prises pour cloison à montage sur panneau micro c.c. (M12) Série 888 sont des connecteurs moulés sous pression parfaitement adaptés à des coffrets ou pour créer des configurations de câblage personnalisées. Leur concept modulaire permet de les monter sur panneau, offre un résultat toujours propre et organisé et permet un remplacement simple dans des zones où les câbles sont souvent endommagés ou remplacés.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-m4dc-h-dcmicroidc-right5-large-312w255h.jpg)
Connecteurs à déplacement d'isolant Micro c.c. (M12)
Nos connecteurs à déplacement d'isolant micro c.c. (M12) Séries 871A et 889 sont utilisés avec du câble brut pour créer des connexions rapides en atelier. L'installation d'un IDC ne nécessite aucun outil. Insérez simplement les conducteurs non dénudés dans le connecteur, puis torsadez les extrémités du connecteur ensemble. Le résultat est une connexion électrique robuste, étanche aux gaz, dans un boîtier solide de classe IP67. Ces connecteurs sont disponibles en configurations mâle et femelle, à 3 ou 4 broches, et en version droite ou à angle droit.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/889d-58pt-dcmicrodistributionbox-right1-large-312w255h.jpg)
Boîtiers de distribution Micro c.c. (M12)
Nos boîtiers de distribution Micro c.c. (M12) Série 898 connectent plusieurs dispositifs au système de commande. Ils représentent un excellent moyen d'augmenter le flexibilité et de réduire les coûts. Ils abaissent vos coûts de main d'œuvre en réduisant les temps d'installation et de dépannage. Nos boîtiers de distribution nécessitent moins d'espace que des fils disposés en vrac, paraissent plus propres et plus organisés, et permettent le remplacement simple de câbles là où ils s'endommagent facilement.