Nos systèmes de connexion M23 Série 889M comprennent des connecteurs à 12 et 19 broches standard pour des connexions robustes dans les applications présentant une densité de broche élevée. Utilisez nos dispositifs de connexion M23 avec des interrupteurs de sécurité ou pour transférer des groupes de signaux discrets depuis un boîtier de distribution ou un automate. Nous proposons des cordons amovibles, des cordons de raccordement, des connecteurs à raccordement sur site à souder et des prises pour cloison.
Cordons amovibles & cordons de raccordement M23
Nos cordons amovibles et cordons de raccordement M23 série 889M fournissent des connexions sécurisées pour les dispositifs de terrain ayant un nombre élevé de broches, à l’aide de connecteurs de type M23. Ils sont disponibles en configurations droite ou à angle droit et sont physiquement détrompés pour éviter les problèmes de câblage.
Connecteurs à raccordement sur site à souder M23
Nos connecteurs à raccordement sur site à souder M23 série 889M sont des dispositifs passifs pour du câble brut. Disponibles en versions mâles et femelles, ces modèles à 4 ou 5 broches permettent un assemblage facile des câbles personnalisés en atelier.
Connecteurs mâles à montage sur panneau M23
Nos connecteurs mâles à montage sur panneau M23 série 888M sont faciles à câbler. Les filetages M20 x 1,5 permettent un montage pratique sur des interrupteurs de sécurité.