Bénéficiez tout au long de votre cheminement dans l’automatisation industrielle de notre gamme étendue d’E/S ; depuis les E/S basées sur châssis pour automates programmables jusqu’aux E/S adaptées à l’environnement industriel avec protection IP69K, en passant par les conceptions modulaires et par blocs IP20 pour armoire. Par ailleurs, votre solution de sécurité idéale commence avec notre gamme d’E/S de sécurité, qui est certifiée TÜV jusqu’à SIL 3, PLe, Cat. 4. La prise en charge des communications comprend la technologie IO-Link, EtherNet/IP™, DeviceNet®, etc.
Les modules d’E/S en châssis sont pensés pour une gamme spécifique d’automates Allen‑Bradley®. Vous pouvez installer les E/S localement dans le même châssis que l’automate, ou plus près des capteurs et des actionneurs en utilisant des réseaux de communication d’E/S.
Les modules d’E/S pour armoire (IP20) peuvent être répartis dans l’ensemble de votre application et nécessitent un boîtier. Parmi les options, on trouve des modules analogiques, numériques, de sécurité, pour environnement extrême, à sécurité intrinsèque (IS) et spécialisés.
Les modules d’E/S On-Machine™ peuvent être montés directement sur une machine plutôt que dans un boîtier central distant. Il s’agit d’un ensemble complet de points d’interface pour sondes et actionneurs, doté d’un adaptateur réseau. Les options comprennent des modules analogiques, numériques, de sécurité et spécialisés.
Les modules d’E/S à haute disponibilité peuvent être placés dans l’ensemble de votre application et nécessitent un boîtier. Ces modules offrent une redondance des E/S adaptée aux connexions simplex et duplex et aux applications tolérantes aux pannes.