Pour maintenir la qualité des produits à son maximum, il faut des machines dont les données de mouvement sont synchronisées. Nos codeurs optiques incrémentaux fournissent un signal de retour haute résolution et communiquent facilement avec l'électronique externe pour déterminer avec précision la position, la vitesse et la direction. Les modèles sont dotés d'une conception mécanique robuste, conçue pour résister à des conditions difficiles, afin de garantir des performances fiables et une disponibilité constante.