Conçu pour déplacer rapidement et efficacement des charges utiles petites à moyennes, le système de convoyeur intelligent MagneMover® LITE™ donne la possibilité de réaliser des opérations plus flexibles et plus productives. Un seul système suffit pour faire le travail. Tous les objets transportés sont synchronisés par le système, afin de réduire la complexité et d'obtenir un transport sans pression, tout en maintenant un flux de matériaux optimal. Concevez votre solution optimale à l'aide d'un ensemble de composants standard afin de répondre aux besoins de votre application et maximiser la valeur de votre système.
Présentation
Le recours à des systèmes complexes et rigides pour le tri et le déplacement des produits appartient au passé. Grâce au système de convoyeur intelligent MagneMover LITE, optimisez vos opérations à l'aide d'une solution de mouvement simple, flexible et à haute densité. Découvrez comment utiliser cette technologie pour réduire les temps d'arrêt tout en permettant le suivi et la traçabilité sans capteurs externes.
- Moteur, variateur, automate, positionnement et guidage intégrés
- Jusqu'à 9 véhicules en mouvement par mètre
- Jusqu'à 12 véhicules en file d'attente par mètre
- Jusqu'à 1 000 véhicules dans le système de suivi
- Jusqu'à 2,5 kg de charge utile par véhicule seul
- Jusqu'à 10,0 kg de charge utile par véhicules en tandem
- Vitesse jusqu'à 2 m/s
- Accélérations jusqu'à 4 m/s2 selon le type de charge utile et de chariot
- Suivi et traçabilité intégrés sans RFID. RFID est aussi disponible
- Répétabilité de +/- 0,5 mm pour les moteurs avec cylindres en ligne et +/- 0,10 mm aux stations de production avec étalonnage
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit de l’outil d'exécution opérateur MagneMover LITE | MMI-PP004 | |
Brochure sur la technologie de chariot indépendant | MOTION-BR002 |
Homologations
- Marqué CE
- Agréé UL