Nos servo-moteurs compacts Kinetix® TL et TLY constituent une solution économique pour les concepteurs de machines ayant de nombreux besoins différents. Ces servo-moteurs à faible inertie et à hautes performances sont conçus pour optimiser les applications industrielles légères. Ils présentent une puissance substantielle dans un faible encombrement avec une haute densité de couple.
Présentation
Les servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY constituent une solution exceptionnelle pour fournir des processus flexibles et performants. Disponibles en huit tailles de bride allant de 46 à 235 mm et avec une alimentation de 200 V ou 400 V, les servo-moteurs compacts Kinetix TL peuvent être parfaitement adaptés à une large gamme d'applications à faible consommation. Complétez votre machine intelligente en associant ces servomoteurs avec les servo-variateurs Kinetix 5100 ou les servo-variateurs Kinetix 5300.
- Disponibles en 200 V avec des tailles de bride de 46 mm, 70 mm, 90 mm et 100 mm
- Option de freinage 24 V intégral
- Contrôle de position précis avec résolution 17 bits
- Option mono-tour et multi-tours (batterie requise) avec un capteur de retour physique
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marquage CE
- Marquage UKCA