Nos servomoteurs de classe alimentaire Kinetix® VPF affichent des performances et une durabilité exceptionnelles, ce qui vous permet de respecter les normes de qualité alimentaire tout en maximisant la productivité de vos opérations. Ces moteurs sont conçus pour répondre aux exigences de l'industrie agroalimentaire afin de vous permettre d'atteindre le plus haut niveau de performance tout en assurant la qualité des produits.
Présentation
Nos servomoteurs de classe alimentaire Kinetix VPF étendent les capacités des servomoteurs à faible inertie Kinetix® VPL en y ajoutant des caractéristiques spécialisées adaptées aux applications d'emballage et de manutention de produits agroalimentaires. Grâce à une étanchéité renforcée et à des coupleurs et revêtements non corrosifs de qualité alimentaire, ces moteurs permettent de répondre aux exigences uniques des environnements alimentaires.
- Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Offre un couple nominal de 0,93 à 19 Nm (8,2...168,2 lb•in)
- Dotés d'une peinture blanche de qualité alimentaire, d'un joint d'arbre et d'une graisse de qualité alimentaire et conforme à la norme REACH sur le joint d'arbre
- Inclut des fixations et un arbre en acier inoxydable
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- C-Tick
- Agréé UL