Importance des dispositifs intelligents
Vous pouvez envoyer des données directement depuis les dispositifs intelligents vers un système de commande, et ce de manière très efficace. La flexibilité des dispositifs compatibles IO-Link permet aux machines de fonctionner plus efficacement en fournissant des diagnostics et des données détaillées et précises sur l’état de la machine afin d’améliorer la durée de fonctionnement et la productivité.
Les avantages de la technologie IO-Link incluent :
- Coûts de stockage et de fonctionnement réduits
- Durée de fonctionnement et productivité améliorées
- Conception, installation, configuration et maintenance simplifiées
- Flexibilité et évolutivité améliorées