Améliorez vos applications et construisez des machines intelligentes avec ArmorBlock® E/S. Gagnez en flexibilité, optimisez la maintenance et le dépannage, réduisez les coûts de connexion et améliorez l’évolutivité, pour une performance jamais égalée. Les blocs E/S distribués On-Machine™ peuvent être utilisés pour des applications standard et de sécurité, par exemple, montage automobile, manutention, emballage, tri, traitement du bois et bien plus.
Découvrez-en plus sur les Modules E/S ArmorBlocket la technologie IO-Link.