SIS Logix est une solution de sécurité moderne et intégrée, offrant des certifications SIL2 et SIL3 pour une sécurité de procédé améliorée et hybride. Le système est conçu pour une haute disponibilité, offrant une protection robuste contre les dangers industriels tout en réduisant les coûts du cycle de vie.


Présentation de Logix SIF : une nouvelle solution de sûreté haute disponibilité fondée sur Logix
Le SIS Logix est une nouvelle offre de sécurité des procédés basée sur la même infrastructure de commande et logicielle que le système de commande de procédé de base (BPCS) pour une utilisation et une intégration faciles.
Le système SIS Logix modernise la commande de sécurité avec les derniers matériels et logiciels, offrant une approche simplifiée pour une mise en œuvre facile.
Un système de sauvegarde de sécurité moderne et intégré
- Sécurité renforcée : nos solutions SIS sont conçues pour permettre de détecter et d’atténuer les dangers potentiels avant qu’ils ne deviennent critiques, afin d’assurer la sécurité de votre personnel et de vos équipements.
- Haute disponibilité : grâce à la redondance intégrée et aux mécanismes de commutation automatique, nos systèmes permettent d’assurer un fonctionnement continu, de réduire les temps d’arrêt et d’optimiser la productivité.
- Évolutivité : que vous exploitiez une petite installation ou une grande usine industrielle, nos solutions SIS sont évolutives afin de répondre à vos besoins spécifiques et grandir avec votre entreprise.
- Conformité : gardez une longueur d’avance sur les exigences réglementaires grâce à nos solutions SIS conçues pour répondre aux normes industrielles les plus élevées.
- Rentabilité : en réduisant le risque d’incidents et d’arrêts imprévus, nos solutions SIS vous permettent d’économiser sur les coûts opérationnels et de réduire le coût total de possession.
En quoi le système SIS Logix me sera-t-il bénéfique tout au long du cycle de vie de mon système ?
Respectez les normes industrielles prévues pour le système SIS en tirant parti des plates-formes matérielles modernes et en simplifiant la mise en œuvre.
Mettez en place les fonctions de sécurité critiques pour contribuer à prévenir les incidents dangereux et à protéger le personnel, les actifs et l’environnement.
Réduisez le temps d’ingénierie grâce à la fonctionnalité de sécurité haute disponibilité intégrée.
Ouvrez des perspectives d’avenir pour la sécurité avec les systèmes instrumentés de sécurité (SIS) intégrés
Nous savons que votre priorité absolue est d’assurer la sécurité et la fiabilité de vos opérations. Nos systèmes instrumentés de sécurité (SIS) intégrés sont conçus pour vous apporter la tranquillité d’esprit, en protégeant votre usine grâce aux dernières technologies de sécurité.
Modules d'E/S FLEX 5000®
Le SIS Logix, un système instrumenté de sécurité (SIS) basé sur un automate Logix, est utilisé avec les modules d’E/S FLEX 5000® pour fournir une solution de sécurité de procédé et hybride complète. Le système complète PlantPAx®, le système de contrôle-commande (DCS)/système de commande des procédés de base (BPCS) de Rockwell Automation.

Questions-réponses
Choix du produit
Catalog Number | Description | Best-seller | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
5094-RTB3ISXT | 5094XT RTB Isolated Spring | Active | ||
9300-USBCBL-ABHR2 | USB Programming Cable | Active | ||
1756-PSCA2K | ControlLogix Adaptor | Active | ||
5094-RTB3SXT | 5094XT RTB Spring | Active | ||
1756-CPR2U | ControlLogix Redundant Supply Cable Up | Active | ||
5094-RTB3WSXT | 5094XT RTB Relay Spring | Active | ||
5094-AENRTB-QTY5 | 5094 Adapter RTB Screw -Pack of 5 |
|
Active | |
5094-RTB3TSXT | 5094XT RTB CJC Spring | Active |
- Catalog Number
- 5094-RTB3ISXT
- Description
- 5094XT RTB Isolated Spring
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 9300-USBCBL-ABHR2
- Description
- USB Programming Cable
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-PSCA2K
- Description
- ControlLogix Adaptor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 5094-RTB3SXT
- Description
- 5094XT RTB Spring
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-CPR2U
- Description
- ControlLogix Redundant Supply Cable Up
- Lifecycle
- Active