Les automates de notre gamme CompactLogix™ 5380 fournissent des performances, des capacités, une productivité et une sécurité améliorées pour répondre aux besoins croissants des machines et équipements intelligents pour la fabrication. Tous les automates CompactLogix 5380 utilisent le logiciel de conception Studio 5000® comme environnement de développement commun pour la configuration, la programmation et la maintenance des applications de commande. Cette application commune optimise la productivité, réduit le temps de mise en service et gère la commande d'axe intégrée sur Ethernet/IP™ pour les applications de mouvement à grande vitesse. En outre, les automates sont évolutifs jusqu’à la certification de sécurité SIL 3, PLe.
Les modules d’E/S Compact 5000™ offrent des options d'E/S standard et de sécurité qui permettent un contrôle performant dans une conception compacte. Ils peuvent fonctionner comme E/S locales dans un système de commande CompactLogix 5380 et CompactLogix 5480 et comme E/S distribuées sur un réseau EtherNet/IP pour les systèmes de commande CompactLogix 5380 et CompactLogix 5480 ou ControlLogix® 5580. Cette solution d'E/S est idéale pour les applications avec des exigences élevées en matière de traitement.
En savoir plus sur les automates CompactLogix 5380 et les modules d’E/S Compact 5000.