Nos relais de surveillance pour barrière immatérielle à inhibition permettent la suspension temporaire automatique de la fonction de sécurité sous certaines conditions. Pour les applications de manutention, le matériel peut passer à travers le champ de protection sans arrêter la machine. En plus de l'inhibition, ces modules surveillent jusqu'à trois barrières immatérielles avec initialisation par dispositif de détection de présence (PSDI).
Présentation
- Permet la suspension temporaire automatique de la fonction de sécurité sous certaines conditions
- Surveille jusqu'à trois barrières immatérielles avec initialisation par dispositif de détection de présence (PSDI)
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sur les relais de sécurité Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Fiche produit du boîtier de commande d'inhibition, Série 445L | 445L-PP007 |
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologués cULus
- Certification TÜV
- Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
Références :
- PLe et catégorie 4 conformément à la norme ISO EN 13849-1: 2008
- Niveau SIL revendiqué (SILCL) 3 selon la norme CEI/EN 62061
- Niveau d’intégrité de sécurité (SIL) 3 selon la norme CEI/EN 61508
Convient pour connecter des barrières immatérielles de type 4 ou des barrières immatérielles à autotest de type 2 conformément à la norme CEI/EN 61496-1 (et surveillance croisée des défauts dans la barrière immatérielle).
Normes
- EN 61496-1:2004 + A1:2008
- CEI 61496-2:2006
- EN ISO 13849-1:2008
- EN 61508 Parties 1-7:1998-2000
- EN 50178:1997
- EN 62061:2005
- EN 61000-6-4:2007
- EN 61000-6-2:2005
Directives
- Directive Machines 2006/42/EC
- Directive CEM 2004/108/EC
Fonction de sécurité du produit
Les dispositifs de commande de sécurité MSR4x et les modules d’extension MSR4xE peuvent être utilisés jusqu’à la catégorie de sécurité 4/SIL3/SIL CL3 (EN 61508/EN 62061) et PLe (EN ISO 13849-1).