Nos détecteurs de proximité inductifs détectent les objets en métal sans contact. Cette technologie est utilisée dans des applications où l'objet en métal à détecter se trouve à environ 2,5 à 5 cm de la face du détecteur. Nos capteurs peuvent être utilisés dans les applications de conditionnement à usage peu intensif et dans les environnements éprouvants tels que le matériel de soudage de l'industrie automobile ou de lavages à grande eau des usines agroalimentaires.
Détecteurs de proximité inductifs cylindriques
Nos détecteurs de proximité inductifs cylindriques sont utilisés pour la détection de fin de course des cylindres hydrauliques et pneumatiques ou pour l'indication d'ouverture/fermeture sur les préhenseurs et les mâchoires.
Détecteurs de proximité inductifs tubulaires
Nos détecteurs de proximité inductifs tubulaires sont des dispositifs de commutation autonomes et statiques. Ils décèlent la présence d'objets en métal ferreux et non-ferreux sans les toucher.
Détecteurs de proximité inductifs annulaires
Nos détecteurs de proximité inductifs annulaires 871R sont des capteurs inductifs pour applications spéciales qui déterminent la présence d'objets métalliques les traversant. Les détecteurs annulaires sont disponibles en diamètres d'anneau 20, 50 et 100 mm avec une taille de cible allant de 6 à 8 mm.
Détecteurs de proximité inductifs rectangulaires
Nos détecteurs de proximité inductifs rectangulaires offrent des portées de détection plus longues que celles habituellement disponibles dans les boîtiers cylindriques traditionnels. Faites votre choix parmi nos nombreux modèles de capteurs rectangulaires pour vos applications de soudage et autres environnements au sein desquels de forts champs électromagnétiques sont présents.