Découvrez les possibilités illimitées de développement d’IHM dans le cloud. FactoryTalk® Optix™ permet aux développeurs de systèmes d’améliorer leurs processus, leur efficacité et leurs résultats grâce à une plate-forme IHM moderne et basée sur le cloud. Cette dernière a été pensée pour la conception, les tests et le déploiement de vos applications directement depuis un navigateur Internet, à tout moment et où que vous soyez. Cette nouvelle plate-forme ouverte propose plusieurs options :
- Options graphiques : concevez et testez vos projets dans un environnement de programmation moderne et orienté objet
- Options de déploiement : créez une application unique que vous pourrez déployer sur n’importe quel appareil
- Options graphiques : concevez vos graphiques pour un public international et offrez une expérience dynamique
- Options extensibles : ouverture et interopérabilité grâce à des communications machine-machine et machine-cloud via OPC UA, MQTT et connectivité native à sortie immédiate avec une interface C# ouverte
Soyez à l’avant-garde de la visualisation dès aujourd’hui grâce à un accès gratuit à FactoryTalk Optix Studio.
Téléchargez FactoryTalk Optix Studio Standard gratuitement ou profitez d’un essai de 90 jours à FactoryTalk Optix Studio Pro dans le cloud.