Êtes-vous prêt à faire face à l’augmentation des cybermenaces ciblant les technologies de la production ?
Lisez le rapport de recherche de Rockwell Automation et de l’ISMG : État de préparation des infrastructures critiques en matière de cybersécurité
Les entreprises du secteur des infrastructures critiques réalisent de plus en plus que les temps d’arrêt provoqués par des cyberattaques peuvent être catastrophiques. Par exemple, l’attaque par rançonlogiciel subie par Colonial Pipeline a entraîné 5 jours d’arrêt, a coûté des millions de dollars pour la rançon, la reprise et les amendes fédérales, et a provoqué des pénuries généralisées de carburant dans le sud des États-Unis. Que savons-nous de l’état de préparation actuel des infrastructures critiques en matière de cybersécurité ?
Ce rapport de recherche présente les domaines dans lesquels les entreprises réussissent ou échouent à déployer des mesures de cybersécurité clés. Il met l’accent sur les thèmes suivants :
- Comment éviter une paralysie totale. Selon notre étude 2022, moins d’une entreprise sur cinq réalise des audits d’inventaire suffisamment fréquents des actifs, d’où la possibilité pour les cybercriminels d’installer puis de retirer une machine virtuelle avant d’être détectés.
- Quelles vulnérabilités corriger en premier. Les vulnérabilités courantes citées parmi les cinq catégories du cadre de cybersécurité du NIST peuvent souvent aboutir à des violations ou intrusions évitables. Par exemples, 33 % des entreprises seulement ont actuellement une gestion efficaces des correctifs OT.
- Les étapes recommandées pour améliorer la posture de cybersécurité. Les entreprises interrogées et les experts de Rockwell Automation partagent leurs connaissances, afin de préparer l’avenir et d’améliorer en continu la résilience.