Les variateurs de fréquence intelligents permettent de réduire les temps d'arrêt
Avec un variateur de fréquence intelligent, les ingénieurs peuvent définir des modèles analytiques pour mesurer la vitesse de l’équipement ou d’autres caractéristiques. De plus, ils peuvent utiliser les données accessibles à distance pour identifier les besoins de maintenance potentiels. Lors de l’examen de trois pompes fonctionnant à la même vitesse, un ingénieur peut constater qu’une pompe a un couple de charge inférieur. Par conséquent, un technicien peut être envoyé pour étudier le problème. Les variateurs de fréquence avec visibilité à distance des données permettent de :
- Diminuer les temps d'arrêt et les coûts de maintenance
- Fournir des alertes prédictives, en fonction de l’analyse embarquée pour les composants critiques
- Confirmer la durée de fonctionnement des composants du variateur et d’autres informations concernant les exigences liées à la maintenance
De plus, lorsque les variateurs de fréquence PowerFlex 6000T sont associés à FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™, les opérateurs bénéficient d’une vision étendue de l’état des actifs de l’usine, notamment :
- Anticiper et identifier les défaillances de pompe, ventilateur ou soufflerie.
- Obtenir des notifications de restrictions de flux, cavitation, fixation desserrée, désalignements de lames, défauts de palier, etc.
Où les variateurs moyenne tension apportent le plus de valeur
Les industries à forte intensité énergétique, telles que le pétrole, les métaux, les minéraux, l'agroalimentaire, le papier et les produits chimiques, représentent plus de 50 % de la consommation d'énergie industrielle mondiale et offrent d'innombrables possibilités de solutions de commande intelligente de moteurs.
Les variateurs PowerFlex moyenne tension peuvent commander des moteurs pour pompes, compresseurs, convoyeurs, souffleries, extrudeuses, ventilateurs, mélangeurs, grues, treuils, refroidisseurs et hélices. Et chaque application offre la possibilité de réduire la consommation d’énergie.
L’opportunité d’appliquer un contrôle de transfert par synchronisation aux pompes des industries de l’eau, des eaux usées, du pétrole et du gaz est énorme. Un client de Rockwell Automation dans l’industrie de l’énergie utilise plus de 100 variateurs moyenne tension, et la plupart utilisent des systèmes de transfert par synchronisation.
Les 3 principaux avantages liés à la commande de moteur à transfert par synchronisation
Faites plus avec moins d’équipements. Les variateurs de fréquence PowerFlex 6000T et PowerFlex 7000 avec commande de transfert par synchronisation permettent de :
- Économiser de l'énergie. Combinez l'efficacité du variateur de fréquence avec des transitions transparentes de synchronisation et de synchronisation, et profitez des avantages d'économie d'énergie d'un fonctionnement direct à une vitesse optimale. Réduire les pics de charge énergétique Réduisez les pertes de puissance du variateur de fréquence car la taille et le nombre de variateurs de fréquence sont réduits
- Gagner du temps. Réduisez le temps et les coûts de conception de systèmes multi-variateurs – spécification, achat, expédition, installation, mise en service et maintenance de variateurs de fréquence supplémentaires
- Économiser de l'argent. Réduisez les coûts d'investissement et d'exploitation. L'achat, l'hébergement, l'alimentation et le refroidissement d'un variateur MT avec un système de transfert par synchronisation coûtent moins cher par rapport à plusieurs variateurs de fréquence
Rockwell Automation propose des systèmes de transfert par synchronisation avec des variateurs moyenne tension depuis 1989. Plusieurs centaines de systèmes de transfert par synchronisation ont été mis en œuvre dans le monde entier.
En fournissant une commande de moteur précise et des données de procédé en temps réel avec des alertes de maintenance prédictive, les variateurs de fréquence intelligents peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de production. En savoir plus sur les variateurs PowerFlex moyenne tension en ligne . Il existe une solution de variateur MT qui vous convient.