Base de données
Un objet de base de données représente une base de données intégrée à un projet ou externe.
Vous pouvez lire et écrire dans une base de données via :
- des requêtes SQL standard ;
- des méthodes OPC UA exposées par l'objet.
Types de base de données disponibles
Objet | Description |
---|---|
Base de données intégrée | Objet représentant une base de données SQLite interne au projet lors de l'exécution. Vous utilisez généralement un objet de base de données intégrée pour gérer les données qui prennent en charge les autres objets à l’intérieur de FTOptixApplication .Une base de données intégrée n'est pas limitée en lecture et en écriture.
CONSEIL:
Le nombre maximal de colonnes de table est de 2 000.
|
Base de données ODBC | Objet représentant une base de données locale ou distante prise en charge par le protocole ODBC (Open Database Connectivity). Vous pouvez utiliser le protocole ODBC pour interroger ou remplir une base de données distante gérée par d'autres systèmes et contenant les données du projet. En fonction de la politique de gestion des accès d'une base de données externe, cette dernière peut être limitée en lecture et en écriture. |
Utilisation des bases de données
Objet | Interaction avec la base de données |
---|---|
Grille de données | Permet d’interroger une base de données pour obtenir les données à afficher lors de l’exécution. Par exemple, affichez les enregistrements de base de données à partir d’une date spécifique dans une grille de données. |
Liste | |
Sélection déroulante | |
Graphique de tendances | |
Enregistreur de données | Permet de stocker des données. |
Enregistreur d’événements | |
Schéma de recette | Permet de stocker et de lire des données. |
Fournir une réponse