Importer une Application FactoryTalk Optix
Pour déployer une
Application FactoryTalk Optix
exportée, déplacez le fichier vers le dispositif client et exécutez le fichier.Conditions préalables
- Pour importer uneApplication FactoryTalk Optix
- Déplacez les fichiers exportés vers le dispositif client.Par exemple, connectez le lecteur USB comprenant l’application exportée au dispositif client.
- ExécuterApplication FactoryTalk Optixsur le système client :
- Sur les dispositifs clientsWindows®, double-cliquez surFTOptixRuntime.exe.
- Sur les dispositifs clients Linux, sur le terminal, accédez au dossier de fichiersFTOptixRuntimeet saisissez./FTOptixRuntime.
- DansOptixPanel, accédez à l’interface Web, puis sélectionnezImportersousCharger l’application à partir d’une clé USB.
Fournir une réponse