Transférer une bibliothèque

Transférez une bibliothèque distante vers un référentiel Git distant pour rendre les modifications disponibles pour les autres utilisateurs de la bibliothèque distante.
AVERTISSEMENT: Si vous utilisez
FactoryTalk Optix Studio
bêta ou une version personnalisée de
FactoryTalk Optix Studio
, le transfert des mises à jour de la bibliothèque vers le référentiel distant empêche d’autres utilisateurs d’extraire celle-ci s’ils n’utilisent pas le même canal de version de
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Pour transférer une bibliothèque
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  3. Sélectionnez
    Transférer
    .
  4. Si vous y êtes invité, saisissez l’URL du référentiel distant et les informations d’identification de l’utilisateur.
    CONSEIL: Vous pouvez gérer l’URL du référentiel distant et les informations d’identification de l’utilisateur dans les
    Options FactoryTalk Optix Studio
    . Pour plus d’informations, consultez Configurer le contrôle de version.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.